WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,240件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400

モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・ダブルコモン仕様追加 [New]
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ3~4対応)
    ・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
     10,500 (VPX406-A3)
     13,000 (VPX406-A4)
     15,000 (VPX406-A6)
    ・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
     デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
    ・モジュラ接続可能
     AC30/40/50/60-D Series

    ※IMおよびISO13849-1認定書はこちらをご参照ください。
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
  • ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
シリーズカテゴリ接続
AC
サイズ
流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
VPX406-A33, 4AC3025.00.20
VPX406-A43, 4AC4031.00.15
VPX406-A63, 4AC50/6035.80.10

寿命向上シリンダ  CQS-XB24

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、
     外形寸法は同一
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
  • 寿命向上シリンダ  CQS-XB24
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上CQS-XB24複動片ロッド12, 16, 20, 25

3ポート残圧排気弁 VP546E/746E

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
     VP546E:7.5
     VP746E:12.6
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
    ・消費電力:0.35W(ランプなし)
    ・パイロット流路にチェック弁内蔵
     (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
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
  • 3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP546E検索結果を表示
    VP746E検索結果を表示
シリーズ適用コンビネーション
VP546EAC30-D
VP746EAC40-D

エアシリンダ ATEX指令 ISO規格準拠エアシリンダ 55-C55

ATEX指令 適合品リスト » エアシリンダ
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
耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等
     の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
    ・耐久性4倍向上(対標準品)
     ガイド部、ロッドカバー部にルブリテーナを装着
     粉体、異物の侵入を防止
    ・外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
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
  • 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXQ-XC4A複動検索結果を表示
    対称形MXQ□L-XC4A複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXQ-XC4A複動6,8,12,16,20,25
対称形MXQ□L-XC4A複動6,8,12,16,20,25

ミストセパレータレギュレータ 10-/21-AWM-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3
21-AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・金属部材質:SUS303
    ・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
    ・小型、軽量化
     スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
     質量比 57%Down
    ・ボディ形状:全27機種
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ2-G-X17ミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2

エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式ステンレス仕様 10-AS-FG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
10-AS12□1FG~42□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
10-AS13□1FG~43□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

クリーンエアモジュール LLB

クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
     手軽にクリーンエアが得られます。
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
    ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
    ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
    ・24種類の組合せが可能。

    注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB4クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa50~500
LLB3クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa5~100

Go Top