キーワード検索に36件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
コンパクトエアシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » エアシリンダシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
フリーマウントシリンダ | HF1A-CU | HF1A |
薄形シリンダ/コンパクトタイプ | HF1A-CQS | HF1A |
薄形シリンダ | HF1A-CQ2 | HF1A |
薄形エンドロックシリンダ | HF1A-CBQ2 | HF1A |
高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
型式 | シリーズ | 最大ピストン速度 | 最大作動頻度 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|---|
シリンダ | CM2-X3423 | 2500mm/s | 12Hz (25ストローク時) | 20, 25, 32 |
薄形シリンダ | CQ2-X3423 | 2500mm/s | 15Hz (5ストローク時) | 20, 25, 32 |
薄形シリンダ/高出力形 CQE
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・理論出力最大1.5倍
・既存CQ2シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
高出力形 | CQE | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
空気用フローコントローラ PFCQ
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・9~300L/minでの流量制御が可能
※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g
・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 設定制御流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PFCQ | 9~300 | 3〜300 |
薄形シリンダ CQ2/CDQ2
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
・ø4〜ø200までラインナップ
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2-Z | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口径 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200 |
大口径 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200 |
ロングストローク | CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CQ2K-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CQ2KW-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
耐水性向上形 | CQ2-R/V | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
耐水性向上形 | CQ2W-R/V | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐横荷重形 | CQ2□S-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロック形 | CBQ2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
バルブ付薄形シリンダ CVQ
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVQ | 複動 | 32,40,50,63 | CQ2 | SY3000相当 |
薄形シリンダ CDQ2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロングストローク | CDQ2-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
耐横荷重形 | CDQ2□S-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
フローティングジョイント/簡易ジョイント 25A-J/Y□
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器
-
※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
・CQ2専用簡易形ジョイント/YA/YB/YUは薄型シリンダ/CQ2をご参照ください。
薄型シリンダ/CQ2シリーズはこちら
シリーズ | 型 式 | 仕様 |
---|---|---|
フローティング ジョイント | 25A-JA | 標準タイプ、80、100のみ |
フローティング ジョイント | 25A-JB | 薄形シリンダ専用タイプ |
フローティング ジョイント | 25A-JS | ステンレスタイプ |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YA※ | A形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YB※ | B形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YU※ | ジョイント |
コンパクトエアシリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ミニフリーマウントシリンダ | 25A-CUJ | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CU | 標準形 |
フリーマウントシリンダ | 25A-CUK | ロッド回り止め形 |
薄形シリンダ | 25A-CQS | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQSW | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQS□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 標準形 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2W | 標準形 両ロッド |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | 大口径 |
薄形シリンダ | 25A-CQ2 | ロングストローク |
薄形シリンダ | 25A-CQ2□S | 耐横荷重形 |
薄形シリンダ | 25A-CBQ2 | エンドロックシリンダ |
プレートシリンダ | 25A-MU | 標準形 |