キーワード検索に36件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
薄形シリンダ・省エアタイプ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3207
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン(新サイズ)
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅寸法をCQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
全長:50%短縮※ (130.5mm→65.3mm)
※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3207 | 複動片ロッド | 45(ø32×2相当受圧面積) 57(ø40×2相当受圧面積) 71(ø50×2相当受圧面積) |
エンドパワーシリンダ CDQ2A-X3260
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・空気消費量:最大73%削減
3.6L(ANR)→1.0L(ANR)、CQ2、ø50, 200ストロークと比較
・ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
・出力発生時もスムーズな作動
・小型オートスイッチがアシストシリンダの4面に取付可能
・CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
・ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
・従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2A-X3260 | 複動片ロッド | 出力シリンダ:40,50 アシストシリンダ:20,25 |
エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RQ | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
低速シリンダ 10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) オートスイッチ/共通注意事項 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | 10-CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 1 |
エアシリンダ | 11-CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | 10-CQSX | 複動 | 12, 16, 20, 25 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | 10-CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63 | 1 |
薄形エアシリンダ | 11-CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63 | 0.5 |
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQM/CDQM
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQM | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
薄形シリンダ/プレート形 CQU
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)
・軽量 最大36%削減(MUシリーズ比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQU | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |