キーワード検索に36件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
標準形 | CQS | 単動(押・引) | 12,16,20,25 |
標準形 | CQSW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSK | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSKW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
耐横荷重形 | CQS□S | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
寿命向上シリンダ CQS-XB24
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、
外形寸法は同一
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CQS-XB24 | 複動片ロッド | 12, 16, 20, 25 |
薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQ2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
標準形 | 21-/22-CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エアハイドロブースタ CQ2
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・空気圧を油圧に変換し高圧の油圧シリンダ駆動。
・油圧ポンプ不要。手軽に高油圧が得られます。
・用途:ワークの持ち上げ作業、自動クランプ装置、薄形油圧シリンダの油圧源など
シリーズ | 空圧シリンダ径(mm) | 発生油圧(0.5MPa時) | 吐出油量(cm3) |
---|---|---|---|
CQ2 | 100,140,160 | 3.5~14 | 17~105 |
耐粉体シリンダ
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
-
・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の微小粉体が舞う環境に対応
・耐久性4倍向上(対標準品)
・ロッドカバー部にルブリテーナを2ヶ装着。
微小粉体30μm以下の侵入を防止
・ルブリテーナによりピストンロッドにグリース膜が形成され耐久性向上
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-XC92 | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
薄形シリンダ | CQS-XC92 | 複動 | 12, 16, 20, 25 |
薄形シリンダ | CQ2-XC92 | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
薄形シリンダ JCQ/JCDQ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
寿命向上シリンダ CQ2-XB24
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ CQ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CQ2-XB24 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40 |
薄形シリンダ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3166
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・長方形ピストン採用により幅寸法を
CQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
・重さ:51%削減※(648g→317g)
・全長:50%短縮※(130.5mm→65mm)
※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
・小型オートスイッチ4面に取付可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | サイズ |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3166 | 複動片ロッド | 45(ø32×2相当受圧面積) 57(ø40×2相当受圧面積) 71(ø50×2相当受圧面積) |