WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,303件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8

ISO規格準拠製品 » ソレノイドバルブ
方向制御機器 » ISOバルブ
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ7-66.00.111.4φ1001.0
VQ7-8130.273.3φ1401.0

3ポート3ポジションバルブ VEX3

方向制御機器 » パワーバルブ
    ・最大ø125のシリンダの中間停止が可能
    ・消費電力:1W
    ・4つのマニュアル操作方法
     ノンロックプッシュ式
     ロック式ドライバ操作形
     プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
     プッシュターンロック式(手操作形)
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
  • 3ポート3ポジションバルブ VEX3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX3検索結果を表示
  • 3ポート3ポジションバルブ VEX3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX3検索結果を表示
名称シリーズ機能
3ポート3ポジションバルブVEX3切換弁

ブローガン VMG

方向制御機器 » ブローガン
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
    ・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
    ・適用ノズル
     おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
     おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
    ・流量調整機能付(-X54)
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
  • ブローガン VMG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VMG検索結果を表示
シリーズ管接続口径使用圧力範囲
(MPa)
有効断面積
(mm2
ノズル接続口径
VMGRc,NPT,G
1/4,3/8
0~1.030Rc1/4

フィンガバルブ VHK□A

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
    ・ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示。
    ・ハンドル抜け防止機能付
    ・大きな有効断面積2.0~17.5mm2
    ・軽い操作力
    ・シール不良の少ないポペット弁構造
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
名称シリーズ種類接続口径
フィンガバルブVHK2A2ポート弁φ4~φ12
M5,1/8~1/2
フィンガバルブVHK3A3ポート弁φ4~φ12
M5,1/8~1/2

ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
    ・省スペース
     ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
    ・軽量化
     ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
    ・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
     ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
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
  • ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VM100F検索結果を表示
名称シリーズポート数
メカニカル
バルブ
VM100F2、3ポート

5ポートエアオペレートバルブ SYA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。

    詳細は、SYシリーズ( ホームページ WEBカタログ )をご参照ください。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYA30001.10.300.26φ40
SYA50002.80.290.66φ63
SYA70004.50.271.1φ80

シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX120IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
EX121IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000
EX122IP20DeviceNet®
CC-Link
CompoNet™
SY3000,5000
EX124IP65CC-Link
DeviceNet®
VQ2000,4000,5000
EX126IP67CC-LinkSY3000,5000,7000(プラグイン)
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
EX140IP20DeviceNet®
CC-Link
SZ3000
SQ1000,2000
EX180IP20DeviceNet®
CC-Link
AnyWireASLINK(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000,SJ1000,2000,3000,S0700

シリアル伝送システム EX250

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
    入力・出力対応

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX250シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • シリアル伝送システム EX250
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX250検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX250
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX250検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX250IP67DeviceNet®
AS-Interface
EtherNet/IP™
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX260

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » SIユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ・CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
    ・IP67
    ・RJ45通信コネクタに対応(X205)

     ▶関連製品
     ▶IO-Linkマスタ
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
  • シリアル伝送システム EX260
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX260
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX260IP67DeviceNet®、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(SY、JSY、VQCのみ対応)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(SY、JSY、VQCのみ対応)、Safety over EtherCAT®SY3000/5000/7000(プラグイン)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX600

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
IO-Link対応機器 » ターミナルユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
    ・入力・出力対応
    ・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

Go Top