キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ロータリアクチュエータ 11-CRA1-Z
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
11-CRA1-Z | シングル | 30,50 | 90°,100°,180°,190° |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CM2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック形 | 10-/11-/21-/22-CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SV
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SV1000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.6 |
10-SV2000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.6 |
10-SV3000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.6 |
10-SV4000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.6 |
ケース付サクションフィルタ FH99
油圧機器 » 油圧用機器
-
・小形・軽量 カバー・ケース材質:アルミ鋳物。
・ポンプのキャビテーションを防止。
・エレメントの保守が簡単。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FH99 | INLET:1B~4B | 20~900 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | ボディ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHKD | 10 | アルミ | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
CHKG | 16 | アルミ | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000N
計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN2000N | 4.57 | 0.17 | 1.06 | 1.8 |
ロックアップバルブ IL201/211/220
計装用補助機器 » リレー/バルブ
-
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に
使用。
単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急
保持
三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) | 遮断空気回路圧力 |
---|---|---|---|
IL201・211・220 | Rc1/4 | 0.14~0.7 | MAX. 0.7MPa |
スマートポジショナ/外部信号入力仕様 IP8101-X419-□
計装用補助機器 » ポジショナ種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) | 供給空気圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|---|
スマートポジショナ | IP8101-X419-□ | 外部信号入力タイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | 4~20mADC |