キーワード検索に1,303件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空・破壊ユニット VQD1000-V
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
- 
    ・0603チップ対応。
・応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱。
・真空・正圧の切換タイミングの調整不要。
・破壊エアの絞り回路不要。
・サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)
※ユニットからワークまでの距離。
3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)- 
    ・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
・新発想のユニットマニホールド。
・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
| シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 消費電力(W) | 真空使用可能 | 
|---|---|---|---|---|
| VV061 | 標準 大流量 | 有効断面積:0.11mm2 有効断面積:0.21mm2 | 0.55(標準) 0.23(省電力回路付) | -100kPa | 
3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁) 
    
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa | 
| SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa | 
| SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa | 
クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブIO-Link対応機器 » マニホールドバルブ
- 
    ・液溜りを低減し、洗浄が容易
・大流量:1,600L/min(ANR)
・保護構造:IP69K
・NSF-H1グリース使用
・外表部品:FDA準拠材料採用
(金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 消費電力(W) | 
|---|---|---|---|
| JSY5000-H | 7.64 | 0.23 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) | 
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン
- 
    ・JSY1000用スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・コネクタ接続マニホールド
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
| シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) | 
|---|---|---|---|---|
| JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(節電回路付) | 
| JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) | 
| JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) | 
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B (New)
エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ- 
    ・負荷質量:最大30%向上 許容モーメント:最大30%向上
※従来品MY1Bと比較
・従来品MY1Bと取付寸法を同一
| 形式 | シリーズ | 配管方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 基本形 | MY1B-Z1 | 集中配管・標準配管 | 25,32,40 | 
安全通信対応フィールドバス機器 EX600
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 
    ・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
EtherNet/IP™、CIP Safety™
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応
・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
・レイアウトの簡素化&省配線
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)IO-Linkデバイス機器
| 品番 | 安全入力点数 | 安全出力点数 | バルブ最大ソレノイド数 | 接続可能ソレノイドバルブシリーズ | 
|---|---|---|---|---|
| EX600-FV□1 | 16点 | バルブ用:1点 外部機器用:2点 | 32点 | JSY、SY、VQC | 
| EX600-FV□2 | 16点 | バルブ用:1点 外部機器用:2点 | 128点 | JSY3000-L/P、IITV23 | 
ポリエチレンチューブ TX/TIX
管継手&チューブ » チューブ- 
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
※ポジティブリスト収載材料を使用
・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)
| シリーズ | チューブ外径ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TX/TIX | Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、不活性ガス | 
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG16□H | 30〜200 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 | 
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG25□H | 30~300 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 | 
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG32□H | 30~300 | MAX.796 | MAX.850 | 4,8,16,24 | 
残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ- 
    ・小型目盛により数値管理可能
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる横形/縦形タイプを用意
・六角レンチによる取付作業性の向上
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 
|---|---|---|---|
| ユニバーサル 縦形タイプ | ASP-SUA | M5×0.8 10-32UNF G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 | 
| ユニバーサル 横形タイプ | ASP-SUB | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |