キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
・コンパクト
設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
・ゲイン調整機能
・感度調整機能
・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV234 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.7 |
ITV235 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.9 |
ロータリテーブル 11-MSQ
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
11-MSQ | ダブル | 10,20, 30,50 | 0~190° |
薄形シリンダ CQ2/CDQ2
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
・ø4〜ø200までラインナップ
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2-Z | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口径 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200 |
大口径 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200 |
ロングストローク | CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CQ2K-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CQ2KW-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
耐水性向上形 | CQ2-R/V | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
耐水性向上形 | CQ2W-R/V | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐横荷重形 | CQ2□S-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロック形 | CBQ2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン
-
・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)に3 位置追加 [New]
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・裏配管を用意(A,Bポート)
・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
・M12コネクタ対応(JSY5000)
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
メンブレン窒素発生器 IN778-1/IN778-2
気体発生装置 » 気体発生装置-
・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能
・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※
※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃
・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
・電源不要
・ボンベ交換不要
・モジュラ接続タイプ
・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※
※IN778-1の場合
シリーズ | 基準入口条件 | 出口窒素富化空気流量 L/min(ANR) | 窒素濃度 % | 保証耐圧力 Mpa | 最高使用圧力 Mpa | 最低使用圧力 |
---|---|---|---|---|---|---|
IN778-1 | 25℃ 0.7MPa | 20 | 99.9 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
IN778-2 | 25℃ 0.7MPa | 20 | 98 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045
エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム-
・IO-Link通信対応
IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減
・スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ [末尾品番-X2044]
オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能
・デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能
付) [末尾品番-X2045]
オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
シリーズ | サイズ | 管接続口径 | 定格流量範囲 L/min | 入出力 | 切換方式 |
---|---|---|---|---|---|
スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X2044 | 30、40 | 1/4、3/8、1/2、アタッチメントなし | 10~1000L/min、20~2000L/min | IO-Link、スタンバイレギュレータ用出力 | N.O. (ノーマルオープン) |
デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X2045 | 30、40 | 1/4、3/8、1/2、アタッチメントなし | 10~1000L/min、20~2000L/min | IO-Link、残圧排気弁用出力 | N.O. (ノーマルオープン) |
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・空輸可能
・CO2冷媒(R744)を採用
・GWPを大幅に削減
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSC012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW~5.9kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%) |
HRSC090 | 5~40℃ | 9.5kW,11kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水) |
HRSC100 | 5~35℃ | 10.5kW,11.5kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水) |