WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
 LEFSW

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
     特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
     特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
     低減。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
     メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    ・可搬質量:最大65kg
    ・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
     ※1 本製品のIP65相当について
      本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
      アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
      保護等級IP65を保証するものではありません。
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
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
     LEFSW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFSW16E検索結果を表示
    LEFSW25E検索結果を表示
    LEFSW32E検索結果を表示
    LEFSW40E検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW16E50〜500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW25E50〜800MAX.30MAX.7506,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW32E50〜1000MAX.50MAX.8508,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW40E150〜1200MAX.65MAX.80010,20,30

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
     ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
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
  • ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプ
    ステンレス仕様
    ASG1002〜ASG4002検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレス仕様
ASG1002〜ASG4002-φ4~φ12φ5/32”〜φ1/2”

パルスブローバルブ AXTS040-X202

流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・繰返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・CO2排出量(空気消費量):50%削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!
    ・パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
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
  • パルスブローバルブ AXTS040-X202
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-X202検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-X202メタルシール内部パイロット仕様1〜12Hz

低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10

圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・1MPa以下での精度向上
     繰返し性±0.5%F.S.以下
     圧力安定性0.5%F.S.以下
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気、N2、O2、Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX2030-X103/80.01~3.0

薄形シリンダ/高出力形 CQE

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・理論出力最大1.5倍
    ・既存CQ2シリーズと同一外形寸法
    ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
    ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
     シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
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
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE
    取扱説明書
    型式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    高出力形CQE複動片ロッド検索結果を表示
型式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
高出力形CQE複動片ロッド20,25,32,40

マニホールドコントローラ JXD1-M□

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・最大16軸の接続が可能
     最大8ドライバユニット接続
    ・ファンレス設計
     冷却ファンなしでファン交換の心配なし
    ・使用温度範囲 0~55℃
    ・通信プロトコル
     CC-Link
     EtherNet/IP®
     EtherCAT
     PROFINET
    ・接続はすべてフロントアクセス
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
  • マニホールドコントローラ JXD1-M□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JXD1-M□検索結果を表示
  • マニホールドコントローラ JXD1-M□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JXD1-M□検索結果を表示
シリーズ対応モータ電源電圧通信プロトコル接続
アクチュエータ
ドライバ
ユニット数
制御軸数
JXD1-M□バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)DC24V ±10%CC-Link EtherNet/IP® EtherCAT PROFINETLE2□最大8ユニット最大16軸

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・マニホールドコントローラ対応
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ロッドタイプ LE2Y□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2Y16□H検索結果を表示
    LE2Y25□H検索結果を表示
    LE2Y32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ロッドタイプ LE2Y□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2Y16□H検索結果を表示
    LE2Y25□H検索結果を表示
    LE2Y32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg) 水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y16□H30~300Max. 40Max. 7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y25□H30~400Max. 70Max. 9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y32□H50~500Max. 100Max. 9004,8,16,24

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ LE2FS□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FS16□H検索結果を表示
    LE2FS25□H検索結果を表示
    LE2FS32□H検索結果を表示
    LE2FS40□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ LE2FS□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FS16□H検索結果を表示
    LE2FS25□H検索結果を表示
    LE2FS32□H検索結果を表示
    LE2FS40□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS16□H50~500Max. 18Max. 8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS25□H50~800Max. 40Max. 12003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS32□H50~1000Max. 68Max. 11004,8,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS40□H150~1200Max. 80Max. 12005,10,20,30

マルチハンドアダプタ RMMA

協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
協働ロボット用グリッパ » マルチハンド アダプタ
    ・一台のロボットで多彩なワークに対応
    ・複数個ワークの同時搬送が可能
    ・グリッパ最大3台取付可能 
    ・ツールチェンジ時間の短縮
    ・ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
    ・3種類のグリッパ取付角度
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
  • マルチハンドアダプタ RMMA
    取扱説明書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
シリーズ名取付角度最大可搬質量(kg)
RMMA90°,120°,180°20

モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
    ・フィルタエレメントを使用しない構造により
     大流量・メンテナンスフリーを実現
    ・遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
     水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。
    ・フラットで一体感のあるデザイン
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
  • モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFG20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径水滴除去率
AFG20~40-D1/8、1/4、3/8、1/2、3/499%

Go Top