キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
協働ロボット用エアグリッパ
・Plug and Playですぐ使える
TM Component対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
取扱説明書
| タイプ |
シリーズ |
検索結果を表示 |
| 協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 検索結果を表示 |
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
| 協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |
180°開閉形カム式エアチャック MHY2
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
エアチャック(支点開閉形)
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
180°開閉形カム式エアチャック MHY2
取扱説明書
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
| MHY2 | 10,16,20,25 |
クロスローラ平行移動 MHQ□2
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
エアチャック(平行開閉形)
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
クロスローラ平行移動 MHQ□2
取扱説明書
| タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
| 高剛性タイプ | MHQG2 | 32,40 |
| ダストカバー付 | MHQJ2 | 10,16,20,25 |
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
既存製品より低速域で使用することが可能。
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
ロータリテーブル MSQ
取扱説明書
| タイプ |
シリーズ |
サイズ |
検索結果を表示 |
| 基本形 | MSQ | 10,20,30,50 | 検索結果を表示 |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□L | 10,20,30,50 | |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□H | 10,20,30,50 | |
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
| 基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
| 外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
・小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
・要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
・ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
・取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
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
ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
取扱説明書
| タイプ |
シリーズ |
サイズ |
検索結果を表示 |
| 標準 | CRB1 | 50,63,80,100 | 検索結果を表示 |
| 電磁弁付 | CVRB1 | 50,63,80,100 | |
| タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
| 標準 | CRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
| 電磁弁付 | CVRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
伸長/圧縮両方向形ダンパー RB-ADA
エアシリンダ »
ショックアブソーバ
| 型式 | シリーズ | ストローク | 最大推進力 伸長側 OUT | 最大推進力 圧縮側 IN |
伸長/圧縮 両用ダンパー | RB-ADA | 50~150 | 2000 | 2000~1335 |
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
エアシリンダ »
バルブ付エアシリンダ
・バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
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
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
取扱説明書
バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
| 型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
|---|
| -XA1・6・17・21 簡易特注 |
MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 |
PDF |
| -XC79 簡易特注 |
タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 |
PDF |
| 形式 | シリーズ | チューブ内径(mm) | 適用バルブ |
| すべり軸受形 | MVGQM | 12,16,20 | SYJ3000 |
| すべり軸受形 | MVGQM | 25,32,40,50,63 | SYJ5000 SYJ7000 |
| すべり軸受形 | MVGQM | 80,100 | VF3000 |
| ボールブッシュ軸受形 | MVGQL | 25,32,40,50,63 | SYJ5000 SYJ7000 |
| ボールブッシュ軸受形 | MVGQL | 80,100 | VF3000 |
ハイロッドレスものさしくん ML2B
エアシリンダ »
計測シリンダ
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込んだシリンダ。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
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
ハイロッドレスものさしくん ML2B
取扱説明書
| シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
| ML2B | 複動 | 25,32,40 | CEU5 |
エスケープメント MIW/MIS
エアシリンダ »
ストッパシリンダ
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
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
エスケープメント MIW/MIS
取扱説明書
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
| 2本フィンガタイプ | MIW | 複動 | 8,12,20,25,32 |
| 1本フィンガタイプ | MIS | 複動 | 8,12,20,25,32 |
フレームクランプシリンダ WRF100
エアシリンダ »
クランプシリンダ
アーク溶接工程向機器 »
特殊シリンダ
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
| シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
| WRF100 | 100 | 48 |