キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ミニチュア管継手 M
管継手&チューブ »
汎用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
管継手
・小形・工具不要の着脱。
・コンパクトな配管スペース。
・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
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
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
| M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
| M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
ロータリワンタッチ管継手 KS
管継手&チューブ »
汎用管継手
・揺動部、回転部での使用が可能。
・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
| シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
| KS | インチ | φ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | 10-32UNF,1/8,1/4,3/8 |
ブースタルブ ALB
潤滑機器 »
潤滑機器
・多点潤滑の集中管理。
・マイクロミストによる安定した給油。
・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない。
・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
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
ブースタルブ ALB
自己宣言書
| シリーズ |
タイプ |
検索結果を表示 |
| ALB900 | ブースタルブ | 検索結果を表示 |
| ALBA90 | バイパス給油アダプタ | |
| シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
| ALB900 | ブースタルブ | 1,2,3 | 5000 |
| ALBA90 | バイパス給油アダプタ | 1/4,1/2 | ー |
5ポート電空比例弁 VER
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
比例弁
圧力制御機器 »
比例弁
・一台でシリンダの駆動と加圧力を無段階制御。
・適用シリンダ:ø25~ø125
・排気絞りやBポート減圧可。
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
5ポート電空比例弁 VER
取扱説明書
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
| VER2000・4000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.9 |
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
電空レギュレータ
圧力制御機器 »
電空レギュレータ
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
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
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
取扱説明書
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
自己宣言書
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
| ITVX | 3/8 | 0.01~3.0 |
小型マニホールドレギュレータ ARM5S
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
レギュレータ
圧力制御機器 »
レギュレータ
・軽量:33g (ARM5SA-08-Aの場合)
・取付方法:ダイレクト/DINレール取付
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
小型マニホールドレギュレータ ARM5S
取扱説明書
| シリーズ | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
| ARM5S | 直動式リリーフタイプ 連動式ノンリリーフ タイプ(準標準) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
マイクロミストセパレータ AFD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. »
エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
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
マイクロミストセパレータ AFD-D
取扱説明書
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
| AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.01 |
モータ式オートドレン ADM
圧縮空気清浄化機器 »
オートドレン/差圧計
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
モータ式オートドレン ADM
取扱説明書
| シリーズ | 消費電力(W) | 接続口径 |
| ADM200 | 4 | IN 3/8,1/2 OUT 3/8 |
クリーンエアモジュール LLB
圧縮空気清浄化機器 »
圧縮空気清浄化フィルタ
クリーン/低発塵 »
クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
圧縮空気清浄化フィルタ
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
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
クリーンエアモジュール LLB
取扱説明書
クリーンエアモジュール LLB
自己宣言書
| シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
| LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
| LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
メインラインフィルタ AFF
圧縮空気清浄化機器 »
圧縮空気清浄化フィルタ
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
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
メインラインフィルタ AFF
取扱説明書
メインラインフィルタ AFF
自己宣言書
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
| AFF | 3(捕集効率99%) | 300~45000 | 1/8~4Bフランジ |