WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


寿命向上シリンダ MGP-XB24

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上すべり軸受MGPM-XB24複動12,16,20,25,32,40
寿命向上ボールブッシュMGPL-XB24複動12,16,20,25,32,40

寿命向上シリンダ CU-XB24

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上CU-XB24複動片ロッド6,10,16,20,25,32

真空用ウォータセパレータ AMJ-D

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空ライン中の水滴を除去
     真空用機器の故障を未然に防止
    ・質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
    ・水滴除去率:99%以上
    ・2層構造で優れた耐環境性
     透明ケースガードでケース全周をカバー
     優れた視認性 : 360°
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
  • 真空用ウォータセパレータ AMJ-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMJ-D検索結果を表示
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
使用圧力範囲水滴除去率
AMJ-D1/4,3/8,1/2,3/4,1200,350,500−100〜0kPa99%

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・中真空・水用
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2, φ4, φ6, M5, 1/8φ1~φ3.2

エアシリンダ MB-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MB-Z-XC88/XC89/XC91複動片ロッド32,40,50,63,80,100

ガイド付シリンダ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
シリーズ型式仕様
ミニガイドロッドシリンダ25A-MGJすべり軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPMすべり軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPLボールブッシュ軸受形
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPMすべり軸受形 エアクッションタイプ
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPLボールブッシュ軸受形 エアクッションタイプ
ガイド付薄形シリンダ25A-MGPKコンパクトタイプ
ガイド付シリンダ25A-MGGLボールブッシュ軸受形
スライドユニット25A-CXWMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSJMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSJLボールブッシュ軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSMすべり軸受形
デュアルロッドシリンダ25A-CXSLボールブッシュ軸受形

Go Top