WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


インラインタイプ 10-AS

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ10-AS2002F~AS4002F-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

エアチャックロータリ駆動形3爪タイプ 11-/22-MHR3/MDHR3

クリーン/低発塵 » エアチャック

    クリーンシリーズ


    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化の実現
    ・クリーンルームクラス10に対応可
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
シリーズシリンダ内径 (mm)
11-/22-MHR3呼び 10,15

5ポートソレノイドバルブ 10-SZ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SZ30000.77dm3(s・bar)φ320.6

ラインフィルタ FH

油圧機器 » 油圧用機器
    ・コンパクトで堅牢な安全設計。
    ・容易なエレメント交換。
    ・油の流れ方向を反転可能。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力(MPa)エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FH34ねじ込み(Rc)
3/8~1 1/2
フランジSSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21ペーパー:
5,10,20
FH44ねじ込み(Rc)
3/8~1 1/2
フランジSSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21ペーパー:
5,10,20
FH54ねじ込み(Rc)
3/8~1 1/2
フランジSSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21ペーパー:
5,10,20
FH64ねじ込み(Rc)
3/8~1 1/2
フランジSSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21ペーパー:
5,10,20

丸形油圧シリンダ CHM/CHDM

油圧機器 » 油圧シリンダ
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHM3.5アルミ複動片ロッド20,25,32,40

シリンダポジショナ IP200

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。
    ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
シリーズ管接続口径供給空気圧力 (MPa)入力圧力 (MPa)
IP200Rc1/40.3~0.70.02~0.1

Go Top