キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアシリンダ/コンパクトタイプ MB-X3155
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
-
・八角形ピストン採用により軽量・コンパクトを実現
・重さ:35%削減(750g→487g)
・全長:16%削減(189mm→158mm)
・高さ、幅:10%削減(52mm→47mm)
・無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
ラバークッション内蔵によりピストン停止時の金属音を軽減
・小型オートスイッチ4面に取付可能(タイロッド取付)
適用オートスイッチ:D-M9□型
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | MB-X3155 | 複動片ロッド | 40, 63 |
ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
-
・ø4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・ø2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
※ピンシリンダ(単動・押出し形)CJPシリーズは2025年7月末に
生産終了予定です。CJP-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CJP2 | 複動片ロッド | 4,6,10,16 |
| 標準形 | CJPB | 単動(パネル取付) | 4,6,10,15 |
| 標準形 | CJPS | 単動(埋込み) | 4,6,10,15 |
本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000
方向制御機器 » 防爆バルブ
-
・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
型式検定合格番号:DEK22.0071X
・3種類のコネクタ選択が可能。
L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|
| 51-SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | 0.52 |
| 51-SY7000 | 4.1 | 0.29 | 1.0 | 0.52 |
| 51-SY9000 | 9.6 | 0.43 | 2.6 | 0.52 |
ハンドバルブ VH200/300/400/600
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
| 名称 | シリーズ | 最高使用圧力 | 接続口径 |
|---|---|---|---|
| ハンドバルブ | VH200 | 1.0MPa | 1/4 |
| ハンドバルブ | VH300 | 1.0MPa | 1/4,3/8 |
| ハンドバルブ | VH400 | 1.0MPa | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
| ハンドバルブ | VH600 | 0.7MPa | 3/4,1 |
中継機器 VR
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
| 名称 | シリーズ |
|---|---|
| リレーバルブ | VR4151,4152 |
| シャトルバルブ | VR1210,1220 VR1210F,VR1220F |
| アンドバルブ | VR1211F |
| タイムディレーバルブ | VR2110 |
| エア表示灯 | VR3100,3110 |
| 空・電リレー | VR3200,3201 |
5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
|---|---|---|---|---|
| VZA2000 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | φ40 |
| VZA4000 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | φ50 |
フィールドバス機器 EX245
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
-
・入力・出力対応
・プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
・省エネ機能 PROFIenergyに対応
・シェアドデバイス機能
・PROFIsafe対応
・IO-Link対応
・System Redundancy S2対応
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
|---|---|---|---|
| EX245 | IP65 | PROFINET PROFIsafe | JSY3000,5000(プラグイン) SY3000,5000(プラグイン) VQC2000,4000 |
3ポートソレノイドバルブ V100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
| シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 標準 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
| V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
| V100 | 大流量:Uタイプ | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(節電回路付) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ VZ100
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・真空使用可能 (VZ100)
・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
-
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
※単独EXH.スペーサ使用時
| シリーズ |
|---|
| SY3A□R |
| SY5A□R |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は