WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
    ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
    ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
    ・外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
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
型式シリーズ作動形式チューブ内径(mm)
基本形HYB複動20,25,32,40,50, 63,80,100

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・絞り弁とサイレンサを一体化
    ・組付け工数、部品点数削減
    ・プッシュロック式
    ・樹脂ボディ
     質量最大80%軽量化
    ・バルブ側での速度調整が可能
    ・小型目盛付を選択可能
     流量の数値(目盛)管理
     設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
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
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ASN2(S)-M5A検索結果を表示
シリーズ接続口径C値:音速コンダクタンスdm3/(s·bar)
ASN2(S)-M5AM5×0.80.36

無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918

エアシリンダ » オートスイッチ
    ・D-M9□-551:UL/CSA認証
     D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
    ・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
シリーズオートスイッチの種類仕様
D-M9□-551無接点オートスイッチUL/CSA認証
D-M9□-918無接点オートスイッチUL/CSA認証+二次電池対応

マグネットグリッパ/3ポジションタイプ MHM-X7776

真空用機器 » 特殊パッド
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・高速搬送対応が可能
     ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
     サイクルタイムの向上
    ・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
    ・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
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
  • マグネットグリッパ/3ポジションタイプ MHM-X7776
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7776検索結果を表示
シリーズチューブ内径(mm)最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X777632250(2)
500(6)

寿命向上シリンダ CXS2-XB24

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上すべり軸受CXS2-XB24複動6,10,16,20,25,32

ガイド付シリンダ(ロック付シリンダ内蔵) MGG-XC104

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・中間停止や非常停止、落下防止に適したロック付シリンダを内蔵した
     タイプ。
    ・シリンダはロック付シリンダMWBシリーズを内臓
  • ガイド付シリンダ(ロック付シリンダ内蔵) MGG-XC104

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC104 オーダーメイド ロック付(MWB)シリンダ内蔵 PDF
型式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(㎜)
ロック付(MWB)シリンダ内蔵すべり軸受・ボールブッシュ軸受MGG-XC104複動50, 63, 80, 100

3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・レンジアビリティ 100:1
     1台で幅広い流量の計測が可能
    ・IO-Linkに対応(-Lの場合)
    ・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチを用意。
    (積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能[PF3A8□H(-L)の場合]

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A701H(-L)
    PF3A801H-L
    検索結果を表示
    PF3A702H(-L)
    PF3A802H-L
    検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ PF3A7/8□H(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A701H(-L)
    PF3A801H-L
    検索結果を表示
    PF3A702H(-L)
    PF3A802H-L
    検索結果を表示
シリーズ適用コンビネーション流量レンジ(L/min)
PF3A701H(-L)
PF3A801H-L
AC30-D1000
PF3A702H(-L)
PF3A802H-L
AC40-D2000

Go Top