キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| ITVX | 3/8 | 0.01~3.0 |
小型マニホールドレギュレータ ARM5S
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
| シリーズ | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| ARM5S | 直動式リリーフタイプ 連動式ノンリリーフ タイプ(準標準) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
マイクロミストセパレータ AFD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
|---|---|---|
| AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.01 |
クリーンエアモジュール LLB
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
| シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
|---|---|---|---|
| LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
| LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
メインラインフィルタ AFF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| AFF | 3(捕集効率99%) | 300~45000 | 1/8~4Bフランジ |
冷凍式エアドライヤ/ダブルエコシリーズ IDF100FS・125FS・150FS
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・省エネ設計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
・消費電力:最大76%DOWN
・排熱量:最大25%DOWN
・高温環境に強い!
・周囲温度:最大45℃対応、入口空気温度:最大60℃対応
| シリーズ | 適用コンプレッサ(kW) | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz |
|---|---|---|---|
| IDF100FS | 100 | 16 | 18.8 |
| IDF125FS | 125 | 20.1 | 23.7 |
| IDF150FS | 150 | 25 | 27 |
エアタンク VBAT
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンクモジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
-
・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付(オプション)
・第2種圧力容器非該当
・海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
| シリーズ | 接続口径 | タンク容量(L) |
|---|---|---|
| VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
TMComponent対応 簡単プログラミング
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
| シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
|---|---|---|---|---|
| ZXP7□41-X1 ZXP7□42-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |
マグネットグリッパ MHM
真空用機器 » 特殊パッドロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
-
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
・真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
・保持力(吸着力)の調整が可能
・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
| シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
|---|---|
| MHM-16 | 50(6) |
| MHM-25 | 200(6) |
| MHM-32 | 500(6) |
| MHM-50 | 1000(6) |