キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアショッカー XT316
エアシリンダ » 特殊シリンダ計装用補助機器 » アクチュエータ
受注生産品
・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
付着等によるつまり解消に使用します。
・衝撃力が可変できます。
・安定した強力な打撃力
・無給油仕様
| 形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 衝撃エネルギー※ (kgm) ※当社実験装置で衝撃を与えた際の 位置エネルギーを示す。 | 空気消費量 L/回 |
|---|---|---|---|---|
| エアショッカー | XT316-30(B) | 30 | 0.05~0.07 | 0.33 |
| エアショッカー | XT316-40(B) | 40 | 0.17~0.31 | 0.75 |
| エアショッカー | XT316-63(B) | 63 | 0.45~0.75 | 1.29 |
| エアショッカー | XT316-80(B) | 80 | 1.0~1.8 | 1.91 |
| エアショッカー | XT316-100(B) | 100 | 2.2~4.0 | 4 |
マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
| 21-AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※
※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY16F | 30~300 | MAX.141 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
| 高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY25F | 30~400 | MAX.452 | MAX.1500 | 3,6,12 |
| 高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY40F | 30~500 | MAX.1058 | MAX.1300 | 4,8,16 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXZ | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 | 10~25 |
エアシリンダ CA2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CA2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
圧力計
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※1 銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細は当社営業にご確認ください。
※2 標準品対応:外部、接液部以外は銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用しています。
G46-SRBの詳細は標準品カタログをご確認ください。
| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| 圧力計 | G43-10-01-X300※1 | 株、ブルドン管、内部部品:ステンレス |
| 圧力計 | G46-SRB※2 | 外部、接液部のみSUS |
ロッドレスシリンダ、テーブル付シリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1B | 基本形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1M | すべり軸受ガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1C | カムフォロアガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1H | リニアガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2C | カムフォロアガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2H/HT | リニアガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3A | 基本形ショートタイプ ラバークッション |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3B | 基本形標準タイプ エアクッション |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3M | すべり軸受ガイド形 |
| マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3B | 基本形 |
| マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3R(G) | ダイレクトマウント形 |
| コンパクトスライド | 25A-MXH2 | 循環式リニアガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXH | 循環式リニアガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXS | クロスローラガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ□A | 循環式リニアガイド/両側配管タイプ |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ□B | 循環式リニアガイド/低推力高剛性タイプ |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ□C | 循環式リニアガイド/片側配管タイプ |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ□ | 循環式リニアガイド/高さ互換タイプ |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ | 循環式リニアガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXF | クロスローラガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXW | 循環式リニアガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXP | 循環式リニアガイド |
2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300
クリーン/低発塵 » フロースイッチノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
| シリーズ | 適用流体 | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|---|
| PF2M7-X300 | 乾燥空気、N2、Ar、CO2 | 0.01~1.0(0.01~0.5) 0.02~2.0(0.02~1) 0.05~5.0(0.05~2.5) 0.1~10.0(0.1~5) 0.3~25.0(0.3~12.5) 0.5~50.0(0.5~25) 1.0~100.0(1.0~50) 2~200(2~100) ※( )はCO2の場合 |