キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ミストセパレータ 10-AM
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
| シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| 10-AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8〜2 |
ロータリアクチュエータ 11-CRA1-Z
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
|---|---|---|---|
| 11-CRA1-Z | シングル | 30,50 | 90°,100°,180°,190° |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CM2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
| 型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
| 標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
| ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
| エンドロック形 | 10-/11-/21-/22-CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SV
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
|---|---|---|---|
| 10-SV1000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.6 |
| 10-SV2000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.6 |
| 10-SV3000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.6 |
| 10-SV4000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.6 |
ケース付サクションフィルタ FH99
油圧機器 » 油圧用機器
-
・小形・軽量 カバー・ケース材質:アルミ鋳物。
・ポンプのキャビテーションを防止。
・エレメントの保守が簡単。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
| シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|---|
| FH99 | INLET:1B~4B | 20~900 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
| シリーズ | 呼び圧力(MPa) | ボディ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| CHKD | 10 | アルミ | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
| CHKG | 16 | アルミ | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50 63,80,100 |