WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
IO-Link対応機器 » マニホールドバルブ
    ・液溜りを低減し、洗浄が容易
    ・大流量:1,600L/min(ANR)
    ・保護構造:IP69K
    ・NSF-H1グリース使用
    ・外表部品:FDA準拠材料採用
     (金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
    ・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
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
  • クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY5000-H検索結果を表示
  • クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY5000-H検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
消費電力(W)
JSY5000-H7.640.230.4(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    ・JSY1000用スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・コネクタ接続マニホールド
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
    ・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.910.48φ400.2(節電回路付)
JSY30002.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50006.590.22φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B (New)

エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ
    ・負荷質量:最大30%向上 許容モーメント:最大30%向上
     ※従来品MY1Bと比較
    ・従来品MY1Bと取付寸法を同一
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
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B (New)
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    基本形MY1B-Z1検索結果を表示
形式シリーズ配管方式チューブ内径(mm)
基本形MY1B-Z1集中配管・標準配管25,32,40

安全通信対応フィールドバス機器 EX600

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
    ・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
     EtherNet/IP™、CIP Safety™
     IEC 61508/IEC 62061 SIL3
     ISO 13849 PL e 対応
    ・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
    ・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
    ・レイアウトの簡素化&省配線
品番安全入力点数安全出力点数バルブ最大ソレノイド数接続可能ソレノイドバルブシリーズ
EX600-FV□116点バルブ用:1点 外部機器用:2点32点JSY、SY、VQC
EX600-FV□216点バルブ用:1点 外部機器用:2点128点JSY3000-L/P、IITV23

ポリエチレンチューブ TX/TIX

管継手&チューブ » チューブ
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
    ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
     ※ポジティブリスト収載材料を使用
    ・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
                   水:0~80℃(凍結なきこと)
シリーズチューブ外径ミリサイズ使用流体
TX/TIXΦ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、不活性ガス

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator
    ・IO-Link仕様追加 [New]
    ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
    ・エア機器感覚かんたん設定!
     プログラム不要の2点停止
     プログラム不要の3点停止
     全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
    ・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
     時間短縮
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)    
     5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
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
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EQYG16□H検索結果を表示
    EQYG25□H検索結果を表示
    EQYG32□H検索結果を表示
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EQYG16□H検索結果を表示
    EQYG25□H検索結果を表示
    EQYG32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQYG16□H30〜200MAX.154MAX.7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQYG25□H30~300MAX.511MAX.9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQYG32□H30~300MAX.796MAX.8504,8,16,24

残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・小型目盛により数値管理可能
    ・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
    ・設置条件に応じて選べる横形/縦形タイプを用意
    ・六角レンチによる取付作業性の向上
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
  • 残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ユニバーサル
    縦形タイプ
    ASP-SUA検索結果を表示
    ユニバーサル
    横形タイプ
    ASP-SUB検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
ユニバーサル
縦形タイプ
ASP-SUAM5×0.8
10-32UNF
G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12
ユニバーサル
横形タイプ
ASP-SUBM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12

エアシリンダ MB2/MDB2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・ロッド回り止め形ロッド回り止め形を追加 [New]
    ・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
    ・許容運動エネルギー最大1.5倍
     1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
    ・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
     ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消
     費量)
    ・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
    ・オートスイッチ付(MDB2シリーズ:MDB2, MDB2W, MDB2K, MDB2KW)
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
  • エアシリンダ MB2/MDB2
    取扱説明書
    シリーズ 形式 作動方式 検索結果を表示
    MB2標準形複動
    片ロッド
    検索結果を表示
    MB2W両ロッド形複動
    両ロッド
    検索結果を表示
    MB2Kロッド回り止め形
    片ロッド形
    複動
    片ロッド
    検索結果を表示
    MB2KWロッド回り止め形
    両ロッド形
    複動
    両ロッド
    検索結果を表示
シリーズ形式作動方式クッションチューブ内径(mm)ジャバラ
MB2標準形複動
片ロッド
エアクッション

ラバークッション
32,40,50,63,80,100,125なし
ナイロンターポリン
耐熱ターポリン
MB2W両ロッド形複動
両ロッド
エアクッション

ラバークッション
32,40,50,63,80,100,125なし
ナイロンターポリン
耐熱ターポリン
MB2Kロッド回り止め形
片ロッド形
複動
片ロッド
エアクッション

ラバークッション
32,40,50,63,80,100なし
ナイロンターポリン
耐熱ターポリン
MB2KWロッド回り止め形
両ロッド形
複動
両ロッド
エアクッション

ラバークッション
32,40,50,63,80,100なし
ナイロンターポリン
耐熱ターポリン

プリワイヤコネクタ付オートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニックタイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形、2色表示式

エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・破壊流量調整ユニット追加
    ・コンパクトなオールインワンマニホールド
     アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに機器を一体化
    ・EtherCAT、IO-Link [New]、PROFINET [New]、EtherNet/IP™ [New] 対応
    ・オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
    ・設置面積:64%削減
    ・製品質量:42%削減
    ・省エネ機能
     CO₂排出量(空気消費量):90%削減

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY1000-E0.910.48φ400.2(節電回路付)

Go Top