WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3画面デジタル表示設定器 PSE300A

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
    ・5機種の圧力センサに対応
     適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・NPN/PNP切替機能
    ・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
    ・簡単3ステップ設定
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3画面デジタル表示設定器 PSE300A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300A検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲
PSE300A−0.2〜2.1kPa
10〜−105kPa
−105〜105kPa
−10〜105kPa
−50〜525kPa
−0.105〜1.05MPa
−0.105〜2.1MPa
−0.25〜5.25MPa
−0.5〜10.5MPa

3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・最大4つの圧力センサが接続可能!
     集中管理による設置スペースの削減
     異なる用途を1モニタで管理
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE200A検索結果を表示
  • 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE200A検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
PSE200A−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
−0.105~2.1MPa
−0.25~5.25MPa
−0.5~10.5MPa
PSE550
PSE531/PSE541/PSE561
PSE533/PSE543/PSE563/PSE573
PSE532
PSE564/PSE574
PSE530/PSE540/PSE560/PSE570
PSE575
PSE576
PSE577

エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PS1000正圧検索結果を表示
    PS1100真空・残圧用検索結果を表示
    PS1200真空用検索結果を表示
  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PS1000正圧検索結果を表示
    PS1100真空・残圧用検索結果を表示
    PS1200真空用検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
PS1000正圧-0.1~0.45MPa
PS1100真空・残圧用-0.1~0.4MPa
PS1200真空用-100~0kPa

ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ) ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・材質:SUS316
     シール材:特殊FKM
     シートリング:SUS303
    ・適用チューブ材質
     FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
エルボタイプASGM5~1/2φ4~φ12

インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・パネルマウント取付追加 [New]
     工具不要、設置工数削減
    ・さまざまな作業工数の削減に貢献
     簡単プッシュロック式
     ハンドル外径:約2倍に拡大
    ・流量の再現性が向上
    ・軽量化:質量約27%Down
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002F~AS4002F-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1''半透明

ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン2芯、3芯 4芯、5芯空気

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-5~150℃
    ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
    φ12,φ16
    検索結果を表示
    KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
    φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。
    ・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、省エネルギーを実現。
    ・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

小形減圧弁 ARX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・入口側供給圧力2.0MPa対応。
    ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
    ・ピストン式。
    ・エアブローの圧力調整に適しています。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 小形減圧弁 ARX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARX20検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ARX201/4,1/80.05~0.85

Go Top