WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


高圧用クーラントバルブ VNH

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
    ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 高圧用クーラントバルブ VNH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNH検索結果を表示
  • 高圧用クーラントバルブ VNH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmø)
VNHN.C.3/8~13.9~15.7

高速2ポートバルブ SX10

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
シリーズ流量消費電力 (W)最高作動頻度 (Hz)
SX105080
40
10
4
1200
1000
550
350
SX1010080
40
10
4
650
550
300
200
SX1015080
40
10
4
600
500
250
150

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
32A~50A
10~50

サーモチラー/スタンダードタイプ HRS090

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・軽量・コンパクト
    ・冷却能力:9kW
    ・温度安定性:±0.5℃
    ・設定温度範囲:5~35℃
    ・最高使用周囲温度:45℃
    ・電源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS090
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS0909kW(60Hzの場合)検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS0905~35℃9kW(60Hzの場合)±0.5℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

イオナイザ ファンタイプ IZF

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ
    ・最薄 厚さ40mm
    ・最速 高速除電0.5秒
    ・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
    ・安定した除電性能/メンテナンス性向上
シリーズ最大風量イオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZF100.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/minコロナ放電方式±13V
IZF211.8m3/minコロナ放電方式±5V
IZF314.4m3/minコロナ放電方式±5V

3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
    ・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
    ・IO-Linkに対応
    ・3色表示・2画面表示対応
    ・温度センサ&流量調整弁に対応
    ・使用流体温度0~90℃
    ・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応

     ▶IO-Linkマスタ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W-Z検索結果を表示
    PF3W7-L
    (IO-Link対応)
    検索結果を表示
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W-Z検索結果を表示
    PF3W7-L
    (IO-Link対応)
    検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W-Z0.5~4
2~16
5~40
10~100
PF3W7-L
(IO-Link対応)
0.5~4
2~16
5~40
10~100
50~250

真空用圧力スイッチ/リードスイッチ式 ZSM1

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 真空用圧力スイッチ/リードスイッチ式 ZSM1
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSM1真空圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
ZSM1真空圧-27~-80kPa

汎用流体用圧力センサ PSE56□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・接液部SUS316L
    ・IP65
    ・幅広い流体に適応。
    ・アナログ出力(電圧/電流)
    ・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
シリーズ種類定格圧力範囲
PSE561真空圧0~-101kPa
PSE563連成圧-100~100kPa
PSE564正圧0~500kPa
PSE560正圧0~1MPa

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・測定値を見ながら設定可能
    ・IO-Link
    ・斜め表示部採用
     各種取付位置における視認性を確保
    ・表示部回転機構採用
     設置後に表示部を336°回転が可能
    ・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
         :接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE70正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE71正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE70G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE75G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE76G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE77G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE78G正圧(汎用流体用)検索結果を表示
    ISE79S正圧(汎用流体用)検索結果を表示
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE70正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE71正圧(空気用)検索結果を表示
    ISE70G正圧(汎用流体用)
    ISE75G正圧(汎用流体用)
    ISE76G正圧(汎用流体用)
    ISE77G正圧(汎用流体用)
    ISE78G正圧(汎用流体用)
    ISE79S正圧(汎用流体用)
シリーズ種類定格圧力範囲
ISE70正圧(空気用)0~1MPa
ISE71正圧(空気用)0~1.6MPa
ISE70G正圧(汎用流体用)0~1MPa
ISE75G正圧(汎用流体用)0~2MPa
ISE76G正圧(汎用流体用)0~5MPa
ISE77G正圧(汎用流体用)0~10MPa
ISE78G正圧(汎用流体用)0~16MPa
ISE79S正圧(汎用流体用)0~50MPa

薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE10F連成圧検索結果を表示
    ZSE10真空圧検索結果を表示
    ISE10正圧検索結果を表示
  • 薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ZSE10F連成圧検索結果を表示
    ZSE10真空圧検索結果を表示
    ISE10正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
ZSE10F連成圧-100.0~100kPa
ZSE10真空圧0.0~-101.0kPa
ISE10正圧-0.100~1.000MPa

Go Top