WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ラインフィルタ FH

油圧機器 » 油圧用機器
    ・コンパクトで堅牢な安全設計。
    ・容易なエレメント交換。
    ・油の流れ方向を反転可能。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力(MPa)エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FH34ねじ込み(Rc)
3/8~1 1/2
フランジSSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21ペーパー:
5,10,20
FH44ねじ込み(Rc)
3/8~1 1/2
フランジSSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21ペーパー:
5,10,20
FH54ねじ込み(Rc)
3/8~1 1/2
フランジSSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21ペーパー:
5,10,20
FH64ねじ込み(Rc)
3/8~1 1/2
フランジSSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21ペーパー:
5,10,20

丸形油圧シリンダ CHM/CHDM

油圧機器 » 油圧シリンダ
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHM3.5アルミ複動片ロッド20,25,32,40

シリンダポジショナ IP200

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。
    ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
シリーズ管接続口径供給空気圧力 (MPa)入力圧力 (MPa)
IP200Rc1/40.3~0.70.02~0.1

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGA

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGA検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGA25~150(1B~6B)
JIS 10KFF
1MPaMAX.80

アルミ製ワンタッチ着脱 高真空L型バルブ XLAQ・XLDQ

高真空機器 » 高真空バルブ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ操作方式軸シール
方式
弁形式材質フランジ
サイズ
XLAQエア
オペレート
ベローズシール単動
(N.C.)
ボディ:アルミ
ベローズ:SUS316L
16~50
XLDQエア
オペレート
ベローズシール
Oリングシール
単動
(N.C.)
ボディ:アルミ
ベローズ:SUS316L
40,50

ダイヤフラムバルブ 高純度プロセスガス用 AP

プロセスガス用機器 » プロセスガス用機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
    ・半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応。
    ・ガスの遮断弁として使用。
    ・接ガス部にスプリングがなく、駆動部もダイヤフラムにより隔離されているため、流路のデッドスペースが小さく、パーティクルの発生を抑制。
シリーズ名称形式ボディ材質
AP高純度プロセスガス用エアオペレートダイヤフラムバルブSUS316L
ダブルメルト
AP高純度プロセスガス用マニュアルタイプダイヤフラムバルブSUS316L
ダブルメルト
AP高純度プロセスガス用メータリングバルブSUS316L
ダブルメルト
AZ高純度プロセスガス用エアオペレートダイヤフラムバルブSUS316L
AZ高純度プロセスガス用マニュアルタイプダイヤフラムバルブSUS316L
AZ高純度プロセスガス用メータリングバルブSUS316L
AK一般ガス用エアオペレートダイヤフラムバルブSUS316
AK一般ガス用マニュアルタイプダイヤフラムバルブSUS316
AK一般ガス用メータリングバルブSUS316

プロセスポンプ クリーンルーム仕様 PA(P)3000

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
シリーズ駆動方式吐出量
(L/min)
接液部材質
PAP3310自動運転型1~13New PFA
(フッ素樹脂)
PAP3313エアオペレート型0.1~9New PFA
(フッ素樹脂)

フッ素樹脂製ニードルバルブ LVN

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
    ・材質:New PFA
    ・継手一体構造。
     ハイパーフィッティング/LQ2シリーズを使用
    ・3重シール構造。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量調整範囲(L/min)オリフィス径(mmφ)
LVN4~121/8''~1/2''0~124.4~10

薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・小型・省スペースタイプをラインナップ。
     配管方向寸法MAX.29%短縮。
    ・ボディ材質:New PFA
    ・ダイヤフラム材質:PTFE
    ・アクチュエータ部材質:PPS,PVDF(LVD-F/FN)

    注)チューブ出しはチューブ外径。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVD継手一体型検索結果を表示
    LVDチューブ出し検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ1継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ3継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNチューブ出し検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ
外径 注)
ミリ
適用チューブ
外径 注)
インチ
オリフィス径
(mmφ)
LVD継手一体型N.C./N.O./複動3~191/8~3/42~16
LVDチューブ出しN.C./N.O./複動6~191/4~3/44~16
LVD-F/FNLQ1継手一体型N.C./N.O./複動3~251/8~14~22
LVD-F/FNLQ3継手一体型N.C./N.O./複動6~251/4~14~22
LVD-F/FNチューブ出しN.C./N.O./複動6~251/4~14~22

薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30/40/50

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
    ・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
     特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
     フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。
    ・高圧/高背圧対応
     使用圧力:0~0.5MPa 背圧:0~0.5MPa(従来比66%向上)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径
インチ
オリフィス径
(mmφ)
JLVエアオペレートタイプ
継手一体型
N.C.1/4,3/8,1/2,3/44,8,10,16

Go Top