WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ターンテーブル付シリンダ MGT

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
    ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
    ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形すべり軸受形MGTM複動63,80,100
標準形ボールブッシュ軸受形MGTL複動63,80,100

プレシジョンシリンダ MTS

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
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
  • プレシジョンシリンダ MTS

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC38 オーダーメイド バキューム仕様(ロッド貫通穴タイプ) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MTS複動8,12,16,20,25,32,40

薄形シリンダ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3166

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・長方形ピストン採用により幅寸法を
     CQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
    ・重さ:51%削減※(648g→317g)
    ・全長:50%短縮※(130.5mm→65mm)
     ※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
    ・小型オートスイッチ4面に取付可能
形式シリーズ作動方式サイズ
標準形CDQ2B-X3166複動片ロッド45(ø32×2相当受圧面積)
57(ø40×2相当受圧面積)
71(ø50×2相当受圧面積)

エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
    ・ロッド先端めねじを標準化。
    ・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
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
  • エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CG3複動片ロッド検索結果を表示
  • エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CG3複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・マニホールド型式:VVS410,VVS411

    ※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VQ4000、SY9□40をご選定願います。
シリーズ流量特性
A/B→EA/EB
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A/B→EA/EB
b
流量特性
A/B→EA/EB
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VS4□103.90.351.0φ805.5

5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

10GD、16GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
    ・ワンサイドソレノイド。
    ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
    ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SV10001.10.350.28φ400.6
SV20002.40.180.48φ630.6
SV30004.30.210.93φ800.6
SV40007.00.181.6φ1000.6

ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
標準形12-/13-/21-/22-MGPL-Zボールブッシュ軸受12,16,20,25, 32,40,50,63

パネル固定用真空パッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド種類パッド径(mm)
ZP2パネル固定用
真空パッド

スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
    ・圧入など外力の加わる作業に最適。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
    ・円筒形ワークの把持。
    ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
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
  • スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    複動形MHS3検索結果を表示
    単動形MHS3-X84
    ダストカバータイプMHSJ3検索結果を表示
    スルーホールタイプMHSH3検索結果を表示
    ダストカバー+スルーホールタイプMHSHJ検索結果を表示
    ロングストロークMHSL3検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
複動形MHS316,20,25,32,40,50,63,80,100,125
単動形MHS3-X8416,20,25,32,40,50,63
ダストカバータイプMHSJ316,20,25,32,40,50,63,80
スルーホールタイプMHSH316,20,25,32,40,50,63,80
ダストカバー+スルーホールタイプMHSHJ16,20,25,32,40,50,63,80
ロングストロークMHSL316,20,25,32,40,50,63,80,100,125

薄形シリンダ/省エアタイプ CDQ2B-X3150

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・外形寸法、取付寸法は既存製品CDQ2シリーズと同一
     ※取付支持は通し穴タイプのみ
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3150複動片ロッド32,40,50

Go Top