WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアスライドテーブル 13-/22-MXQ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・ガイドレールとテーブルを一体化
    ・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形13-/22-MXQ複動6,8,12,16,20,25
対称形13-/22-MXQ□L複動6,8,12,16,20,25

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・モジュラタイプ取付可能。
    ・ARM10/11シリーズ取付可能。
    ・圧力表示単位切換可能。
    ・チャタリング防止機能付。
    ・省電力モード。
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
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE35正圧検索結果を表示
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE35正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
ISE35正圧-0.1 ~1MPa

真空パッド/ノズル形 ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2ノズル形φ0.8,φ1.1

ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・クリーンルームクラス10に対応可。
    ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
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
  • ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHR3検索結果を表示
    MDHR3検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHR3呼び10,15
MDHR3呼び10,15

ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・全ストローク、どの位置でも停止が可能
     圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
     ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
    ・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
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
  • ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MLGPM-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形MLGPL-Z複動片ロッド検索結果を表示
  • ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形すべり軸受形MLGPM-Z複動片ロッド20,25,32,40
50,63,80,100
スプリングロック
標準形ボールブッシュ軸受形MLGPL-Z複動片ロッド20,25,32,40
50,63,80,100
スプリングロック

ガイドテーブル MGF

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
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
  • ガイドテーブル MGF
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MGF複動検索結果を表示
  • ガイドテーブル MGF
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MGF複動40,63,100

エアスライドテーブル MXP

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
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
  • エアスライドテーブル MXP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXPJ複動検索結果を表示
    標準形MXP複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXPJ複動6
標準形MXP複動6,8,10,12,16

エアシリンダ CG1/CDG1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・単動形/ダイレクトマウント形/エンドロック形追加 [New]
    ・配管自由度の向上
     90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
    ・既存製品と取付互換
    ・豊富な取付支持金具
    ・ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
     シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます
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
  • エアシリンダ CG1/CDG1
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CG1-Z1複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CG1-Z1単動片ロッド(押・引)検索結果を表示
    ダイレクトマウントCG1R-Z1複動片ロッド検索結果を表示
    エンドロックシリンダCBG1-Z1複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CG1-Z1複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
標準形CG1-Z1単動片ロッド(押・引)20,25,32,40
ダイレクトマウントCG1R-Z1複動片ロッド20,25,32,40,50,63
エンドロックシリンダCBG1-Z1複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

3ポートエアオペレートバルブ VGA342

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
VGA342380.329.8

Go Top