WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形シリンダ・省エアタイプ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3207

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン(新サイズ)
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅寸法をCQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
     全長:50%短縮 (130.5mm→65.3mm)
     ※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3207複動片ロッド45(ø32×2相当受圧面積)
57(ø40×2相当受圧面積)
71(ø50×2相当受圧面積)

5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・全波整流器内蔵(ACの場合)
    ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
    ・マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VF10000.530.280.13φ401.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
VF30003.10.320.75φ801.55(標準)
0.55(節電回路付)
0.4(低ワット仕様)
VF500010.00.492.9φ1251.55(標準)
0.55(節電回路付)

エンドパワーシリンダ CDQ2A-X3260

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大73%削減
     3.6L(ANR)→1.0L(ANR)、CQ2、ø50, 200ストロークと比較
    ・ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
     出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
    ・出力発生時もスムーズな作動
    ・小型オートスイッチがアシストシリンダの4面に取付可能
    ・CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
    ・ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
    ・従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2A-X3260複動片ロッド出力シリンダ:40,50
アシストシリンダ:20,25

大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・大型シリンダ駆動用。
    ・マニホールド型式:VVP45,VVP46

    ※VP4□50/4□70(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VFR5□1□、VFR6□1□をご選定願います。
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
  • 大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP4□50検索結果を表示
    VP4□70検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VP4□50210.285.6φ14012
VP4□70有効断面積:300mm2有効断面積:300mm2有効断面積:300mm2φ30012

エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
    ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
    ・コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
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
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RQ複動片ロッド検索結果を表示
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RQ複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
    ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
    ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
    ・豊富な集中配線方式。
    ・4位置デュアル3ポート弁。
    ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ10001.00.300.25φ400.4(標準)
VQ20003.20.300.80φ630.4(標準)

低速シリンダ 10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用ピストン 速度
(mm/s)
エアシリンダ10-CM2X-Z複動20, 25, 32, 401
エアシリンダ11-CM2X-Z複動20, 25, 32, 400.5
薄形エアシリンダ10-CQSX複動12, 16, 20, 251
薄形エアシリンダ11-CQSX複動12, 161
薄形エアシリンダ11-CQSX複動20, 250.5
薄形エアシリンダ10-CQ2X複動32, 40, 50, 631
薄形エアシリンダ11-CQ2X複動32, 40, 50, 630.5

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQM/CDQM

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
    ・回り止め精度±0.2°以下。
    ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
    ・負荷の直接取付が可能。
    ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
    ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQM複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100

Go Top