WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に496件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

    ※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP54□シリーズをご選定願います。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3172.60.340.676.0-101.2kPa
VT3256.10.371.612-101.2kPa

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

Jキットマニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・豊富な集中配線方式のバリエーション。
    ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
                    高さ20mm低減※
                    ※分割形マニホールド比較
    ・4位置デュアル3ポート弁。
    ・マニホールド型式:SS0751,SS0750

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    S0700検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    S0700検索結果を表示
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
b
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
S07000.390.390.11φ250.35

モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・FDA/食品衛生法適合材料
    ・NSF-H1グレード食品用グリース
    ・外装抗菌
    ・HACCP等衛生管理に貢献
    ・FSSC22000認証取得に貢献
    ・抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
    ・除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
    ・脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
種類シリーズろ過度(μm)管接続口径
抗菌フィルタHF2-BFA51/4, 3/8, 1/2
抗菌フィルタHF2-BFB0.11/4, 3/8, 1/2
脱臭フィルタHF2-BFC-1/4, 3/8, 1/2
除菌フィルタHF2-BFD0.011/4, 3/8, 1/2

エアスライドテーブル 11-MXJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形11-MXJ複動4,6,8

パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
  • パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXH検索結果を表示
  • パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXHN.C.1/4~1/210

メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能。
    ・ノンフロン。
    ・電源不要。
    ・低露点(−60℃)対応。
    ・無振動、無排熱。
    ・露点チェッカ付。
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
  • メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDG□A/IDG検索結果を表示
シリーズ出口空気流量 L/min(ANR)基準露点(℃)
IDG□A/IDG10~1000-15,-20,-40,-60

真空パッド/スポンジパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2スポンジφ4, φ6, φ8, φ10, φ15

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム駆動方式。
    ・すべりタイプのガイドにより高剛性。
    ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
    ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
    ・ロングストロークの選択可。
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
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHK2検索結果を表示
    MHKL2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHK212,16,20,25
MHKL212,16,20,25

ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ ML1C

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
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
  • ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ ML1C

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
ガイド形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
カムフォロアガイド形ML1C複動25,32,40

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ/MGZR

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MGZ複動20,25,32,40,50,63,80
エンドロック付MGZ複動40,50,63
回り止めなしMGZR複動20,25,32,40,50,63,80

Go Top