キーワード検索に496件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
駆動制御機器 » リモート調整弁(電動スピードコントローラ)-
・スピードコントローラにモータを搭載
・“電動化”により“リモート操作”可能なスピードコントローラ
・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮
・メンテナンス性向上
・調整工数低減
・生産性向上
・ダウンタイム低減
シリーズ | 配管口径 | 配管取出方向 | 入力形式 | ニードル制御角 |
---|---|---|---|---|
PFES | ø4、ø6、ø8 | ストレート | NPN入力、PNP入力 | 5°、30°、180° |
ステンレスシリンダ/無調整エアクッションタイプ HF2A-CG5
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・食品製造業界向機器
・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
・水滴飛散環境下で耐久性4倍
・無調整エアクッション
・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
シリーズ | 形式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|
HF2A-CG5 | エアクッション | 20、25、32、40 |
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式温湿度スイッチ-
・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 New
・結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
・結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単
・相対湿度の見える化
リアルタイムにモニタリング
・遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
シリーズ | 設定温度範囲 | 設定相対湿度範囲 | 表示精度 |
---|---|---|---|
PSH | −5~55℃ | 0~100%R.H. (結露しないこと) | 温度:±3℃±1digit 湿度:±5%R.H.±1digit |
高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
型式 | シリーズ | 最大ピストン速度 | 最大作動頻度 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|---|
シリンダ | CM2-X3423 | 2500mm/s | 12Hz (25ストローク時) | 20, 25, 32 |
薄形シリンダ | CQ2-X3423 | 2500mm/s | 15Hz (5ストローク時) | 20, 25, 32 |
ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・横型コンパクトタイプ
・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)※
・軽量:質量 38%減(900g→560g)※
※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
・2方向から取付が可能
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
横型コンパクトタイプ ロックなし | CKQ32-X3445 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
横型コンパクトタイプ ロック付 | CLKQ32-X3445 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・ノンフロン
・CO2冷媒(R744)対応
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZC | −20~90℃ | 2kW、4kW、8kW、10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液60% 脱イオン水(純水)・清水 |
寿命向上シリンダ C55-XB24
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠-
・新技術により耐久性4倍以上
・メンテナンス回数の削減
・既存製品(ISOシリンダ C55 Series)と仕様、外形寸法は同一
・ISO規格(21287)準拠
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | C55-XB24 | 複動片ロッド | 20, 25, 32, 40 |
低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・電源 単相AC200~230V(50/60Hz)
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRRF012 | 5~35℃ | 1.0kW/1.2kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |
HRRF018 | 5~35℃ | 1.6kW/1.8kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
・タッチパネル
テンキー入力可能
アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
温度波形グラフ表示可能
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLF200-A-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) |
HRLF200-W-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) |
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
三相AC400V
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF150 HRSF200 | 5~35℃ | 15.7kW 20.5kW(空冷) 20.6kW(水冷) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液15〜40% 脱イオン水(純水) |