キーワード検索に26件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
マグネットバッファ ZP3B□M
真空用機器 » マグネットバッファ-
・ナット材質の追加 [New]
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め
4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用
・二次電池製造工程に対応
| シリーズ | バッファサイズ | ストローク |
|---|---|---|
| ZP3B1M | M8 x 0.75 | 3 mm、6 mm |
| ZP3B2M | M10 x 1.0 | 3mm、6mm |
| ZP3B3M | M12 x 1.0 | 3 mm、6 mm、16 mm |
真空用機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 真空機器
| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| 真空ユニット | 25A-ZK2□A | エジェクタシステム単体 |
| 薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | エジェクタシステム単体/マニホールド |
| 薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | 真空ポンプシステム単体/マニホールド |
| 薄形真空ユニット | ZH□□DA | 直接配管形 接続ねじなし製品のみ |
| 薄形真空ユニット | ZH□□BA | ボックス形 接続ねじなし製品のみ |
| 直線形真空エジェクタ | ZU□□A | 直線形 接続ねじなし製品のみ |
| インラインエアフィルタ | ZFC※ | ワンタッチ管継手付 |
| 真空パッド | ZP | パッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ |
| 真空パッド | ZP3□ | パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ |
| ベルヌーイグリッパ | ZNC□ | センサなし製品のみ |
| ベルヌーイグリッパ | ZNC□-C | センサなし製品のみ |
| 真空レギュレータ | 25A-IRV | |
| 吸着プレート | SP※ |
真空パッド/基本形パッド ZP
真空用機器 » 真空パッド
-
・12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP | 平形 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP | 平形リブ付 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP | 平形(首振り) | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP | ベロウ形 | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP | 薄形 | φ10, φ13, φ16 |
| ZP | 薄形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
| ZP | 深形 | φ10, φ16, φ25, φ40 |
真空パッド/コンパクトタイプ ZP3
真空用機器 » 真空パッド-
・全長短縮
・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3 | 平形 | φ1.5, φ2, φ3.5 |
| ZP3 | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
| ZP3 | ベロウ形 | φ4, φ6, φ8 |
| ZP3 | ベロウ形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
ショットピンシリンダ CKZP
エアシリンダ » ピンシフトシリンダ-
・高精度
ロッド出端時:振れ量±0.1mm以下
不回転精度:±0.1mm以下
・位置再現性
位置精度±0.05mm、距離精度±0.1mm
・高出力:戻り端 1764N、出端 2362N
・取付部NAAMS規格準拠(ø71)
| シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
|---|---|---|
| CKZP | 57, 71 | 25, 50 |
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2
真空用機器 » 真空パッド
-
・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
・パッド形状:長円平形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 ZP:取付金具Ass'y(P189-194) ZP2:取付金具Ass'y(P195-197) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP | 長円平形 | 2×4, 3.5×7, 4×10 |
| ZP2 | 長円平形 | 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30 |
真空パッド/高剛性パッド ZP3E
真空用機器 » 真空パッド-
・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P237-240) 首振り:取付金具Ass'y(P241-244) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3E | 平形溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP3E | 平形溝付 (首振りタイプ) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 (首振り) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
吸着跡対策パッド ZP2
真空用機器 » 真空パッド
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P121-130) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | 平形 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP2 | 高剛性(平形リブ付) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP2 | 樹脂アタッチメント | 適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32 |