キーワード検索に26件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ディスク吸着用真空パッド ZP2
真空用機器 » 真空パッド
-
リング形状のワーク(CD,DVDなど)の吸着に使用
※ディスク吸着用真空パッド ZP2 Seriesは、2026年3月末に生産中止を予定
しております。
| シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | ディスク吸着用 真空パッド | − |
真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□
真空用機器 » 真空パッド-
・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
・表面抵抗値:106~109[Ω]
・パッド形状:平形溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3-□HS□ | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
真空パッド/オーダーメイド ZP2
真空用機器 » 真空パッド
-
・ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
※小型パッド /高剛性パッド ZP2 Seriesは2026年3月末に生産中止を予定
しております。
詳細は各Seriesの型式表示方法ページをご覧ください。
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 小型/薄形:取付金具Ass'y(P313) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | 小形パッド | φ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8 |
| ZP2 | 低寸法仕様パッド | φ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15 |
| ZP2 | 薄形パッド | φ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20 |
| ZP2 | ベロウパッド | φ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20 |
| ZP/ZP2 | 高剛性パッド | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50 |
真空パッド テストセット
真空用機器 » 真空パッド
-
・圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※
※小径パッドセットの場合
・用途に合わせた4タイプ(6セット)と、豊富なパッド形状を用意し、簡単
に交換が可能
包装用パッドセット:16種
小径パッドセット:16種
段ボール用パッドセット:ZP3Cシリーズ6種 [New]
滑り止め付パッドセット:ZP3Mシリーズ6種 [New]
| シリーズ | パッド径 | パッド形状 |
|---|---|---|
| ZPTS-A01 | 20, 25, 30, 32, 35, 40, 46, 50 | べロウ形(2.5段)、べロウ形(5.5段)、フィルム吸着用 べロウパッド(4.5団) |
| ZPTS-B01 | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 平形/シリコーンゴム、べロウ形/シリコーンゴム |
| ZPTS-C01 | 20, 25, 32 | 真空パッド/平形/FS61、真空パッド/ベロウ形/FS61 |
| ZPTS-C02 | 32, 40, 50 | 真空パッド/平形/FS61、真空パッド/ベロウ形/FS61 |
| ZPTS-D01 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 真空パッド/ボウル形/FS61 |
| ZPTS-D02 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 真空パッド/ボウルベロウ形/FS61 |