キーワード検索に26件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空パッド ZP3C
真空用機器 »
真空パッド
・2.5段ベロウ形にø20, ø25追加 [New]
・耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタンパッド比4倍以上
・メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
工具レスで交換が可能
・2.5段ベロウ形
インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
| ZP3C | 平形リブ付 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP3C | ベロウ形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP3C | 2.5段ベロウ形 | φ32, φ40, φ50 |
真空パッド/滑り止め付 ZP3M
真空用機器 »
真空パッド
・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径ø100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
| ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
| ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
| ZP3M-W | 滑り止め付長円平形 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |
| ZP3M-WB | 滑り止め付長円ベロウ形 | 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110 |
真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P
真空用機器 »
真空パッド
・フィルム包装ワークに対応
・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
材料を使用
・青色を採用
・漏れ低減
・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
| ZP3P | フィルム吸着用 | φ20, φ25, φ35, φ50 |
真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F
真空用機器 »
真空パッド
・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減
・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・貼り付き防止溝により耐久性が向上
・食品製造業界向機器 HF3A- Series
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
| HF3A-ZP3F | ベロウ形(4.5段) | φ40 |
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT
真空用機器 »
真空パッド
・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・フラットアタッチメント(2.5段)
しわの発生を抑制
・ガイドアタッチメント(5.5段)
加減速度:4Gで吸着搬送が可能
・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
| ZP3P-JT | ベロウ形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP3P-JT | ベロウ形(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
真空パッド/ベロウパッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
・吸着面が斜めのワークの場合
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) ※パッド外径 |
| ZP2 | ベロウ形(4.5段) | φ15※, φ20※, φ30※, φ40, φ46 |
| ZP2 | ベロウ形 (2.5段/3.5段) | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 |
真空パッド/フラットパッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
・腰のあるシート、フィルム等の吸着に対応
・吸着時のワークフラット面の変形を抑えます
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
| ZP2 | 薄形(溝付) | φ10, φ15, φ20, φ30 |
真空パッド/ノズル形 ZP2
真空用機器 »
真空パッド
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
| ZP2 | ノズル形 | φ0.8,φ1.1 |
真空パッド/スポンジパッド ZP2
真空用機器 »
真空パッド
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
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
| ZP2 | スポンジ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ15 |