キーワード検索に328件のヒットがありました。
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZF010 | -20〜90℃ | 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール60%水溶液 |
マニホールドコントローラ JXD1-M□
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続
・ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし
・使用温度範囲 0~55℃
・通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP®
EtherCAT
PROFINET
・接続はすべてフロントアクセス
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | 通信プロトコル | 接続 アクチュエータ | ドライバ ユニット数 | 制御軸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXD1-M□ | バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP® EtherCAT PROFINET | LE2□ | 最大8ユニット | 最大16軸 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | Max. 18 | Max. 800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | Max. 80 | Max. 1200 | 5,10,20,30 |
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
・質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |
協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動真空グリッパ(真空ポンプ内蔵タイプ)
-
・エア源不要の真空グリッパ
・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
・吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化
・消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転
・軽量:556g
・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
最大吸込流量*1 当社測定条件によるグリッパ運転モード:コンティニュアスモード時(真空ポンプ連続稼働状態)の値。大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
最大可搬質量*2 パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、本体故障およびワーク落下の恐れがあります。
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 最大吸込流量*1 [L/min(ANR)] | 最大可搬質量*2
[Kg] |
---|---|---|---|---|
ZXPE5 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 フィルム包装ワーク用平形 | φ8~φ32 | 4.5 | 5 |
ノンフロン(CO2冷媒)対応半導体業界向サーモチラー INR-495-042/INR-495-043
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・フロンレス(CO2冷媒 R744)対応
・GWP:1(自然冷媒)
・EU冷媒規制:GWP150以下※
・米国冷媒規制:GWP700以下※
・カリフォルニア州冷媒規制:GWP750以下
※2023年12月現在
・空輸可能
使用冷媒が無毒かつ不燃性※につき空輸制限なし
※A1(ASHRAE34規格)
・フロン管理工数ゼロ
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
・フロン回収&廃棄コストゼロ
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-495-042 INR-495-043 | -20~70 | 8.5kW | ±1.0℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 |
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
繰返し精度:±20mV(ストローク換算±0.1mm)
判別可能寸法差:0.2mm
※高分解能範囲における値です。
ストローク換算値はアクチュエータにより異なります。
※エアチャックにおいては、フィンガ片側における値となります。
把持するワーク寸法へ換算する場合、2倍の値となります。
・アクチュエータから離れた場所で検出位置の表示/設定が可能
・アナログ電圧出力(1〜5V)
・アナログオートスイッチ単体でも使用可能
・設定工数削減
・スイッチの取付位置の微調整不要
・狭所・可動部でも調整が容易
・生産性向上
・チャックの全開~把持~把持ミスを検出
・リード線断線リスクを低減
・予防保全
・チャックの爪摩耗を表示
・日常点検の見える化(原点位置/把持位置)
シリーズ | 種類 | 内容 |
---|---|---|
D-MH1AD(V) | アナログオートスイッチ | アナログ出力センサ(1~5V) |
D-MH1BN | 表示設定器 | デジタル表示設定器 NPN2出力 |
D-MH1BP | 表示設定器 | デジタル表示設定器 PNP2出力 |
協働ロボット用電動グリッパ LEHR
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 電動グリッパ
-
・UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, オムロン/TECHMAN ROBOT社の
協働ロボットに対応
・2種のバリエーション
・把持力:60〜140N
・電気配線1本を接続するだけで作動。
・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(当社比)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
・プラグインソフトに対応:URCap
タイプ | シリーズ | 開閉 ストローク (mm) | 把持力[N] |
---|---|---|---|
協働ロボット | LEHR | 50 | 60~140 |
空気用フローコントローラ PFCA7
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N₂, Ar, CO₂
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量 最小単位[L/min] |
---|---|---|---|
PFCA710 | 0.1〜10 | 0.04〜10.3 | 0.01 |
PFCA725 | 0.2〜25 | 0.1〜25.8 | 0.1 |
PFCA750 | 0.5〜50 | 0.2〜51.5 | 0.1 |
PFCA711 | 1〜100 | 0.4〜103 | 0.1 |