キーワード検索に328件のヒットがありました。
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式温湿度スイッチ-
・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加 New
・結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
・結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単
・相対湿度の見える化
リアルタイムにモニタリング
・遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
シリーズ | 設定温度範囲 | 設定相対湿度範囲 | 表示精度 |
---|---|---|---|
PSH | −5~55℃ | 0~100%R.H. (結露しないこと) | 温度:±3℃±1digit 湿度:±5%R.H.±1digit |
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
-
・2種類の手動ツールチェンジャ
・ワンプッシュタイプ
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
可搬質量:10kg
繰返し精度±0.01(位置再現性)
・クランプタイプ
クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
可搬質量:20kg
繰返し精度±0.02(位置再現性)
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
主要協働ロボット側のフランジに対応
・小型・軽量
タイプ | シリーズ | 可搬質量(kg) | 繰返し精度(位置再現性) |
---|---|---|---|
ワンプッシュタイプ | RMTM1 | 10kg | ±0.01 |
クランプタイプ | RMTM2 | 20kg | ±0.02 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG16□H | 30〜200 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG25□H | 30〜300 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG32□H | 30〜300 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ-
・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB16□H | 300〜1200 | 1 | Max.1300 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB25□H | 300〜2200 | 10 | Max.1600 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB32□H | 300〜2600 | 19 | Max.1700 | 48 |
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
IO-Link対応機器 » オートスイッチ
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
・プロセスデータ出力(-1000~1000)
IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
シリーズ | 種類 | 設定点数 | 出力方式 |
---|---|---|---|
D-MH2□ | IO-Link対応 2in1オートスイッチ | 2点 3点 | NPN出力 PNP出力 |
液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器スイッチ/センサ/コントローラ » クランプオン式フローセンサ
-
・クランプ取付で8つの“0 ”を実現
配管工事 “0 ”
漏れ “0 ”
詰まり “0 ”
圧力損失 “ 0”
流体との接触 “0 ”
接流体部の材質懸念 “0 ”
配管内部への異物混入 “0 ”
定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFUW | 0~60 0~100 |
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・ノンフロン
・CO2冷媒(R744)対応
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZC | −20~90℃ | 2kW、4kW、8kW、10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液60% 脱イオン水(純水)・清水 |
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
ITV1100 | AF20-D |
ITV2100 | AF30-D |
ITV3100 | AF40-D |
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF150/200
温調機器 » フロン規制対応チラー温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・ヒータ不要 でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
三相AC400V
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF150 HRSF200 | 5~35℃ | 15.7kW 20.5kW(空冷) 20.6kW(水冷) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液15〜40% 脱イオン水(純水) |
真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ(エジェクタタイプ)
真空用機器 » 真空グリッパシステム(スポンジタイプ)
IO-Link対応機器 » 真空グリッパシステム
-
・スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm追加 [New]
・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
・吸着に必要な機能をユニット化
エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイ
ッチ)
・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
・4社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川電機
・リフト力
440N(200×120)(-63kPa時)
880N(300×180)(-63kPa時)
2144N(400×240)(-75kPa時)
・IO-LINK対応
※サイズ300×180, 200×120のみ
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | パッド形状 | スポンジ仕様 サイズ | 理論リフト[N]※ | スポンジ仕様 厚み |
---|---|---|---|---|
ZGS | スポンジ | 400mm×240mm 300mm×180mm 200mm×120mm | 2144[-75kPa] 880[-63kPa] 440[-63kPa] | 20mm 30mm |