キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TAU | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空気 |
インパルスルブ ALIP
潤滑機器 » 潤滑機器
-
・潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。
シリーズ | タイプ | 接続口径 | 1サイクルの給油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALIP | プレッシャタイプ | 1/8 | 0~0.04 |
ALT10 | オイルタンク | エア:1/8 油:1/4 | タンク容量: 160cm3 |
ALT20 | オイルタンク | エア:1/8 油:1/4 | タンク容量:1000cm3 |
パイロット式レギュレータ AR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR425~925 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05~0.83 |
AR435~935 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.02~0.2 |
逆流機能付レギュレータ AR□K-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)フランジ |
真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
・油煙のない快適な作業環境を実現。
・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
シリーズ | 接続口径 | 最大処理流量 【L/min(ANR)】 | オイルミスト分解率 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
AMV | 1,11/2,2,3BJIS 10K FFフランジ 4BJIS 10K FFフランジ | 360~16000 | 99.5%以上 | 0.3μm (捕集効率95%) |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□12-X1□/ZXP7□11-X1□
for 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:ZXP7□12-X1□
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
・角をなくし丸みを持たせた外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□12-X1□ ZXP7□11-X1□ | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |