キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ロッドタイプ LEY□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減※
※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16G | 30~300 | MAX.141 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25G | 30~400 | MAX.452 | MAX.700 | 3,6,12 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40G | 30~500 | MAX.1058 | MAX.800 | 4,8,16 |
ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | ASG | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TUL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、半透明 | 空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス |
角形マルチコネクタ KDM-X17
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・多心ワンタッチ着脱
・誤配管防止
・ワンタッチ管継手付
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズ | 接続チューブ本数 | サイズ | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
KDM-X17 | 10本、20本 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
KDM-X17 | 10本、20本 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'' |
ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダブルガイドタイプ | MK2T | 複動 | 32,40,50,63 |
クランプシリンダ、ストッパシリンダ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ロータリクランプシリンダ | 25A-MK | 標準形 |
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 | 25A-RSQ | 標準形 |
ハイストッパシリンダ | 25A-RSH | 標準形 |
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A
クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ
クリーンシリーズ
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
10-PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa | 10-PSE550 10-PSE531/PSE541/PSE561 10-PSE533/PSE543/PSE563 10-PSE532 10-PSE564 10-PSE530/PSE540/PSE560 |