WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・高頻度追従
     高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
    ・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
    ・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
    ・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
    ・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
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
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20検索結果を表示
    VQ30検索結果を表示
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20検索結果を表示
    VQ30検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径
VQ20N.C.φ6, φ8
VQ30N.C.φ10, φ12

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・蒸気用
    ・長寿命 300万回(当社試験条件による)
    ・耐異物性向上
    ・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
    ・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
    ・IP65
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXS検索結果を表示
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXS検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXSN.C.1/4~110~25

サーモチラー/スタンダードタイプ HRS200

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
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
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS2005〜35℃20.5kW±1.0℃空冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

イオナイザ付除塵ボックス ZVB

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ付除塵ボックス
    ・除電・除塵・集塵の作業を1台のボックスに集約!
    ・様々な大きさのワークに対応
     電子部品、レンズ、スマートフォン、ランプカバー、化粧品ケース、
     家電製品の部品
    ・イオンブローとエアブローを別構造にし、除電・除塵効率をUP!
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
  • イオナイザ付除塵ボックス ZVB
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    ZVB20A4検索結果を表示
    ZVB40A3検索結果を表示
  • イオナイザ付除塵ボックス ZVB
    自己宣言書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    ZVB20A4検索結果を表示
    ZVB40A3検索結果を表示
シリーズサイズイオン発生方式オフセット電圧
ZVB20A4コロナ放電式±10V以内(除電距離:ノズルから100mm)
ZVB40A3コロナ放電式±10V以内(除電距離:ノズルから100mm)

フローセンサ PFMV5/PFGV301

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
    ・微小ワークの吸着確認。
    ・繰返し精度±2%F.S.
    ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
    ・ノングリース、RoHS対応。
    ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
    ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
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
  • フローセンサ PFMV5/PFGV301
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMV検索結果を表示
  • フローセンサ PFMV5/PFGV301
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMV検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFMV0.0~0.1
0~0.5
0~1
0~3
-0.5~0.5
-1~1
-3~3

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
    ・電圧入力、電流入力に対応。
    ・応答時間1ms
    ・省スペース、縦横密着設置可能。
    ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。

    ※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
     PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲
PSE300-101~101kPa
10~-101kPa
-10~100kPa
-0.1~1MPa
-50~500kPa
-0.2~2kPa

3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・着座状態の監視・予兆・異常
    ・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
     プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
    ・NPN/PNP切替機能
    ・3画面表示(設定時)
    ・ウィンドコンパレータ対応
    ・ゼロカット範囲 変更機能

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F□L0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G□L0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H□L0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

真空用圧力計 GZ46

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
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
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
GZ46φ42.5R1/8,1/4

クイックエキゾーストバルブ AQ

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
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
  • クイックエキゾーストバルブ AQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    リップ式AQ1500AQ1510-検索結果を表示
    ダイヤフラム式AQ2000~AQ5000-検索結果を表示
    ワンタッチ管継手内蔵AQ240FAQ340Fφ4~φ6,φ1/4''
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
リップ式AQ1500AQ1510M5・1/8-
ダイヤフラム式AQ2000~AQ50001/8~3/4-
ワンタッチ管継手内蔵AQ240FAQ340F-φ4~φ6,φ1/4''

プラグインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
エルボタイプAS10□0P~
AS30□0P
φ4~φ10φ4~φ10

Go Top