キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
エアチャック(支点開閉形)
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器からのワークの取出しや保持に使用可。
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
180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
取扱説明書
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
MHW2 | 20,25,32,40,50 |
薄形エアチャック MHF2
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
エアチャック(平行開閉形)
・ø25, ø32を追加 [New]
高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
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
薄形エアチャック MHF2
取扱説明書
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
MHF2 | 8,12,16,20,25,32 |
ロータリテーブル MSQ
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
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
ロータリテーブル MSQ
取扱説明書
タイプ |
シリーズ |
サイズ |
検索結果を表示 |
高精度形 | MSQA | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 検索結果を表示 |
基本形 | MSQB | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 検索結果を表示 |
外部アブソーバ付 | MSQ□□L | 10,20,30,50 | 検索結果を表示 |
外部アブソーバ付 | MSQ□□H | 10,20,30,50 | 検索結果を表示 |
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
高精度形 | MSQA | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
基本形 | MSQB | ダブル | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
ロータリテーブル MSU/MDSU
ロータリアクチュエータ/エアチャック »
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
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
ロータリテーブル MSU/MDSU
取扱説明書
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
高精度 | MSUA | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | ― |
基本形 | MSUB | シングル ダブル | 1,3,7,20 | 90°180° | 90° |
ISOシリンダ C96/C96SD
ISO規格準拠製品 »
エアシリンダ
エアシリンダ »
ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大17%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
タイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
・オートスイッチ付(C96SDシリーズ:C96SD、CP96KD、C96YD)
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
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | C96 | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | C96K | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
スムースシリンダ | C96Y | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
マルチカウンタ CEU5
エアシリンダ »
計測シリンダ
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
マルチカウンタ CEU5
取扱説明書
マルチカウンタ CEU5
自己宣言書
種類 | シリーズ | 適用シリンダ(ものさしくん) |
マルチカウンタ | CEU5 | CEP1/CE1 CE2/ML2B |
ロック付クランプシリンダ CLK2
エアシリンダ »
クランプシリンダ
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし作業性向上。
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
ロック付クランプシリンダ CLK2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XC87 オーダーメイド |
片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様 |
PDF |
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
標準磁石内蔵形 | CLK2G | 複動 | 12,16.5,19.5 | 32,40,50,63 |
強力磁石内蔵形 | CLK2P | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
エアシリンダ »
特殊シリンダ
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
・最低使用圧力 半減化(当社比)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
CDUXシリーズ:CDUX)
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
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度(mm/s) |
エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
エアシリンダ | CM2X-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |
スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2
エアシリンダ »
デュアルロッドシリンダ
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求されるワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
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
スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XB11 オーダーメイド |
ロングストロークタイプ |
PDF |
-XB13 オーダーメイド |
低速シリンダ(5~50mm/s) |
PDF |
-XB22 オーダーメイド |
ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ |
PDF |
-XC22 オーダーメイド |
パッキン類フッ素ゴム |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CX2 | 複動 | 10,15,25 |
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK
エアシリンダ »
ガイド付シリンダ
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
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
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
基本形 | MGPK | 複動 | 検索結果を表示 |
基本形 | MGPKL | 復動 | 検索結果を表示 |
エアクッション付 | MGPKM-H | 複動 | |
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
基本形 | すべり軸受 | MGPK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPKL | 復動 | 16,32 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPKM-H | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |