WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,257件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フッ素樹脂チューブ TL/TIL

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'',1''半透明

薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
    ・ノンビス一体構造。
     アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル
     構造。
    ・ボディ材質:New PFA
    ・ダイヤフラム材質:PTFE
    ・アクチュエータ部材質:PVDF

    注)チューブサイズ。
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVQ継手一体型検索結果を表示
    LVQスペース
    セービング
    タイプ
    検索結果を表示
    LVQチューブ出し検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
オリフィス径
(mmφ)
LVQ継手一体型N.C./N.O./複動3~251/8〜14~22
LVQスペース
セービング
タイプ
N.C./N.O./複動継手サイズ:
2~6
継手サイズ:
2~6
4~22
LVQチューブ出しN.C./N.O./複動6~25 注)1/4〜1 注)4~22

低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・コンパクト
     全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
     バルブ幅・高さ:10mm
     質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)
    ・大流量
     C[dm3/(s·bar)]:0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
     流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)
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
  • 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SX91検索結果を表示
    SX92検索結果を表示
    SX090検索結果を表示
  • 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SX91検索結果を表示
    SX92検索結果を表示
    SX090検索結果を表示
シリーズ弁構造C[dm3/(s·bar)]流量[L/min(ANR)]
0.2MPa時
切換方式
SX912ポート
直動ポペット弁
0.2545ノーマルクローズ
SX922ポート
直動ポペット弁
0.1222ユニバーサル
SX0903ポート
直動ポペット弁
0.590ユニバーサル

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
10~25

サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
    ・小型・省スペース

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS100
    HRS150
    9.5kW, 14.5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS100
HRS150
5〜35℃9.5kW, 14.5kW
(60Hzの場合)
±1.0℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
    ・省スペース
     フットプリント最大85%削減
     質量最大65%削減
    ・配管レス:施工工数最大45%削減
    ・IO-Link対応
    ・3色表示・2画面表示対応
    ・使用流体温度0~90℃

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3WB
    一体型(ベーシックタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WC
    一体型(ストレートタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WS
    分離型(サプライタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WR
    分離型(リターンタイプ)
    検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3WB
一体型(ベーシックタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WC
一体型(ストレートタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WS
分離型(サプライタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WR
分離型(リターンタイプ)
0.5~4
2~16
5~40

3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・適用流体:空気, N2、Ar、CO2 [New]
    ・モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加 [New]
    ・表示流量範囲拡大(定格流量範囲の1.5倍)[New]
    ・積算パルス換算値:流量レンジに応じて4種類から選択可能 [New]
    ・積算パルス幅:50~100msの間で設定が可能 [New]
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)直接配管タイプ検索結果を表示
    PF3A□H(-L)モジュラタイプ検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)直接配管タイプ検索結果を表示
    PF3A□H(-L)モジュラタイプ検索結果を表示
シリーズタイプ定格流量範囲(L/min)
PF3A□H(-L)直接配管タイプ30~3000,60~6000,120~12000
PF3A□H(-L)モジュラタイプ5~500,10~1000,20~2000,40~4000,80~8000

汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
半導体業界向機器 » 冷却水ライン
    ・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
    ・スイッチ出力仕様
    ・IO-Link対応
    ・耐電圧:AC500V
    ・保護構造:IP65
    ・接流体部材質
     配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
     圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
     Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
     角リング:FKM(PSE575/576/577)
シリーズ種類定格圧力範囲耐圧力
PSE570正圧0~1MPa3.0MPa
PSE573連成圧-100~100kPa600kPa
PSE574正圧0~500kPa1.5MPa
PSE575正圧0~2MPa5.0MPa
PSE576正圧0~5MPa12.5MPa
PSE577正圧0~10MPa30MPa

スイッチ付圧力計 GP46

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • スイッチ付圧力計 GP46
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    GP46検索結果を表示
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
GP46φ42.5R1/8,1/4

高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・最高使用圧力:15MPa
    ・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
    ・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
     レーザ溶接による結合でゆるみなし
タイプシリーズ接続口径最高使用圧力
高圧クーラントAK-DPY00025Rc3/815MPa
高圧クーラントAK-DPY00026Rc1/215MPa

Go Top