WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


サーモチラー/スタンダードタイプ HRS400

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・冷却能力:38kW
    ・電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
        3相 460~480V(60Hz)
    ・設定温度範囲:5~35℃
    ・最高使用周囲温度:45℃
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・加熱機能付
    ・浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
    ・防水構造:IPX4
    ・タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
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
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS4005〜35℃38kW±0.1℃空冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20K~40K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20K~40K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・CM2-XC4□を追加 New
    ・粉塵環境下で耐久性最大6倍
     粉体粒径20~100μmに対応
     セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
     ※溶接スパッタは除く
    ・使用用途に合わせた選択が可能
     ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
     および強力スクレーパを装着
     ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
     ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
    ・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
     ※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-XC4□複動20, 25, 32, 40
エアシリンダCG1-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
エアシリンダMB-XC4□複動32, 40, 50, 63, 80, 100
薄形シリンダCQ2-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63
ガイド付薄形シリンダMGP-XC4□複動12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

圧力センサコントローラ 10-PSE300

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・応答速度:1ms
    ・設定圧力分解能:1/1000
    ・縦、横密着取付可能
シリーズ設定圧力(差圧)範囲
10-PSE300-101〜101kPa
10〜-101kPa
-10〜100kPa
-0.1〜1MPa
-50〜500kPa
-0.2〜2kPa

薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CQS複動片ロッド12,16,20,25

5ポートソレノイドバルブ 10-SQ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SQ10000.83dm3(s・bar)φ321.0
10-SQ20002.9dm3(s・bar)φ631.0

オイルフィルタ FH150

油圧機器 » 油圧用機器
    ・小形・軽量 カバー材質:アルミダイカスト。
    ・容易な保守点検。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径(Rc)定格流量 L/minエレメントμm
(公称ろ過粒度)
FH1501/4~1/25~20ペーパー:5,10,20

液体用高精度フィルタ FGH

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
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
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGHRc3/8~11MPaMAX.80

Go Top