キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空用圧力計 GZ46
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 »
圧力計
・真空用圧力計。
・圧力レンジ:-100~200kPa
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
| シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
| GZ46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |
クイックエキゾーストバルブ AQ
駆動制御機器 »
駆動制御関連機器
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
クイックエキゾーストバルブ AQ
取扱説明書
| タイプ |
シリーズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
| リップ式 | AQ1500AQ1510 | - | 検索結果を表示 |
| ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | - | 検索結果を表示 |
| ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | φ4~φ6,φ1/4'' | |
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
| リップ式 | AQ1500AQ1510 | M5・1/8 | - |
| ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | 1/8~3/4 | - |
| ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | - | φ4~φ6,φ1/4'' |
プラグインタイプ AS
駆動制御機器 »
汎用スピードコントローラ
・ワンタッチ管継手にダイレクト装着が可能!
・工具不要で取付け工数削減に貢献
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
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
| エルボタイプ | AS10□0P~ AS30□0P | φ4~φ10 | φ4~φ10 |
ソフトポリウレタンチューブ TUS
管継手&チューブ »
チューブ
| シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
| TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 半透明、イエローブラウン | 空気 |
ステンレスワンタッチ管継手 KG
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手
-
ステンレスワンタッチ管継手 KG
取扱説明書
| シリーズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
| KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 検索結果を表示 |
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
| KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8 1/8,1/4,3/8,1/2 |
配管モジュール KB
管継手&チューブ »
汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
・配管の集中・分配。
・工具不要、ワンタッチ脱着。
・エア取出方向360°自由自在。
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
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
| KB | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
インパルスルブ ALIP
潤滑機器 »
潤滑機器
・潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。
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
インパルスルブ ALIP
取扱説明書
| シリーズ | タイプ | 接続口径 | 1サイクルの給油量(cm3) |
| ALIP | プレッシャタイプ | 1/8 | 0~0.04 |
| ALT10 | オイルタンク | エア:1/8 油:1/4 | タンク容量: 160cm3 |
| ALT20 | オイルタンク | エア:1/8 油:1/4 | タンク容量:1000cm3 |
パイロット式レギュレータ AR
モジュラF.R.L./圧力制御機器 »
レギュレータ
圧力制御機器 »
レギュレータ
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
パイロット式レギュレータ AR
取扱説明書
| シリーズ |
検索結果を表示 |
| AR425~925 | 検索結果を表示 |
| AR435~935 | |
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
| AR425~925 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05~0.83 |
| AR435~935 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.02~0.2 |