キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・ロングストロークの選択可。
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|
| MHK2 | 12,16,20,25 |
| MHKL2 | 12,16,20,25 |
パワークランプシリンダ/コンパクトタイプ CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・軽量 重さ:580g(ø25、ゴムカバーの場合)
・小型 幅:34mm、高さ:192.4mm (ø25, アーム開度90º、ゴムカバーの場合)
・クランプ力:1100N (ø32、アーム長50mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
・ゴムカバー、メタルカバー選択可能
| シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| CKZT-X2797(ゴムカバー) CKZT-X3064(メタルカバー) ベースタイプ | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |
| CKZT-X2798□(ゴムカバー) CKZT-X3174(メタルカバー) マニュアルハンドル付 | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |
| CKZT-X3232(ゴムカバー) CKZT-X3229(メタルカバー) マニュアルハンドル付ロック仕様 | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |
ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ ML1C
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
| ガイド形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| カムフォロアガイド形 | ML1C | 複動 | 25,32,40 |
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ/MGZR
エアシリンダ » ガイド付シリンダ| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | MGZ | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80 |
| エンドロック付 | MGZ | 複動 | 40,50,63 |
| 回り止めなし | MGZR | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80 |
エアシリンダ CG1/CDG1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,
CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
※標準形複動片ロッドCG1-Zは2025年11月末に生産終了予定です。
CG1-Z1をご選定願います。▶詳細はこちら
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| 標準形 | CG1-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
| 標準形 | CG1W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| ロッド回り止め形 | CG1K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
| ロッド回り止め形 | CG1KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
| ダイレクトマウント形 | CG1R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
| ダイレクトマウント ロッド回り止め形 | CG1KR-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
| エンドロックシリンダ | CBG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
3ポートエアオペレートバルブ VPA3145/3165/3185
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
| シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv |
|---|---|---|---|
| VPA3145 | 26 | 0.35 | 7.0 |
| VPA3165 | 有効断面積:330mm2 | 有効断面積:330mm2 | 有効断面積:330mm2 |
| VPA3185 | 有効断面積:670mm2 | 有効断面積:670mm2 | 有効断面積:670mm2 |
3ポートソレノイドバルブ VT315
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
| シリーズ | 流量特性 2→1 (A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→1 (A→P) b | 流量特性 2→1 (A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VT315 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 6~7 | -100kPa |
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・バルブ幅:7.4mm
・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
・消費電力:0.35W
・質量:39g (直接配管形)
・マニホールド型式:SS0752,SS0755
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
| シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|
| SS0752 直接配管形 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
| SS0755 ベース配管形 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・フロントアクセスによりチューブ交換が容易
・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減
・コンパクト、軽量
短ピッチ取付可
・カバー付
・設置条件に応じてポート位置の選択が可能
・チューブサイズの変更が可能
関連製品:ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPVシリーズ
| シリーズ | 駆動方式 | 弁形式 | チューブ外径サイズ | ポート位置 |
|---|---|---|---|---|
| LPVA | エアオペレート | N.C.タイプ N.O.タイプ | ø3/8", ø7/16", ø1/2" | カバー開方向0° カバー開方向90° カバー開方向180° カバー開方向270° |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は