WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートソレノイドバルブ 10-S070

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ流量特性
C[dm3/(s·bar)]
流量特性
b
流量特性
Cv
消費電力(W)最高作動圧力:
MPa
10-S0700.0420.270.0110.50.5
10-S0700.0600.280.0160.50.3
10-S0700.0420.270.0110.350.3
10-S0700.0600.280.0160.350.1
10-S0700.0210.270.0060.1 (節電回路付)0.3
10-S0700.0420.280.0110.1 (節電回路付)0.1

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・モジュラタイプ取付可能。
    ・ARM10/11シリーズ取付可能。
    ・圧力表示単位切換可能。
    ・チャタリング防止機能付。
    ・省電力モード。
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
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE35正圧検索結果を表示
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE35正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
ISE35正圧-0.1 ~1MPa

飛び出し防止システム ASS

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
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
  • 飛び出し防止システム ASS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    メータアウト制御タイプASS100~ASS600検索結果を表示
    メータイン制御タイプASS110~ASS310検索結果を表示
タイプシリーズ接続口径
メータアウト制御タイプASS100~ASS6001/8~1
メータイン制御タイプASS110~ASS3101/8~3/8

インラインパネルマウントタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
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
タイプシリーズ適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
パネルマウントタイプAS□□□1F-3φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
集中配管タイプAS-DPP00092/00093φ4,φ6-

クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
    ・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
    ・接液部は非金属。
    ・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
    ・真空使用可能(-100kPa)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
    ・圧力の集中管理に適しています。
    ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
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
  • マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM2500,
    3000
    検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARM2500,
3000
マニホールド
(共通IN、個別IN)
モジュールタイプ
1/4,3/80.05~0.85

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y100-A
     ブラケット付スペーサ:Y100T-A

    ※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC10-A検索結果を表示
    AC10A-A検索結果を表示
    AC10B-A検索結果を表示
組合せ構成機器シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC10-AM50.05~0.7
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC10A-AM50.05~0.7
0.02~0.2
エアフィルタ・レギュレータAC10B-AM50.05~0.7
0.02~0.2

Go Top