WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,302件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


3ポートエアオペレートバルブ VGA342

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
VGA342380.329.8

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。
    ・真空使用可能。
    ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

    ※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP54□シリーズをご選定願います。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT317検索結果を表示
    VT325検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3172.60.340.676.0-101.2kPa
VT3256.10.371.612-101.2kPa

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

Jキットマニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・豊富な集中配線方式のバリエーション。
    ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
                    高さ20mm低減※
                    ※分割形マニホールド比較
    ・4位置デュアル3ポート弁。
    ・マニホールド型式:SS0751,SS0750

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    S0700検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    S0700検索結果を表示
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
b
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
S07000.390.390.11φ250.35

モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・FDA/食品衛生法適合材料
    ・NSF-H1グレード食品用グリース
    ・外装抗菌
    ・HACCP等衛生管理に貢献
    ・FSSC22000認証取得に貢献
    ・抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
    ・除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
    ・脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
種類シリーズろ過度(μm)管接続口径
抗菌フィルタHF2-BFA51/4, 3/8, 1/2
抗菌フィルタHF2-BFB0.11/4, 3/8, 1/2
脱臭フィルタHF2-BFC-1/4, 3/8, 1/2
除菌フィルタHF2-BFD0.011/4, 3/8, 1/2

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
    ・サイクルタイム:従来比39%(0.37s←0.61s)削減
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比200%)
    ・最大速度:800mm/s(従来比200%向上)
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESYH8G検索結果を表示
    LESYH16G検索結果を表示
    LESYH25G検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH8G50,75MAX.2MAX.6MAX.8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH16G50,100MAX.8MAX.12MAX.8006,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH25G50,100,150MAX.12MAX.20MAX.8008,16

レギュレータ 10-/21-AR

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
10-AR20~601/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20~601/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

エアスライドテーブル 11-MXJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形11-MXJ複動4,6,8

パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
  • パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXH検索結果を表示
  • パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXHN.C.1/4~1/210

Go Top