キーワード検索に1,240件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアスライドテーブル MXJ
エアシリンダ »
テーブル付シリンダ
・小型・軽量
高さ:18mm、幅:34mm、重さ:267g (MXJ, ø12, 30ストローク時)
・高精度
高精度リニアガイド搭載
走り平行度:0.005mm、取付平行度:0.03mm
・オートスイッチとアジャスタを同一面に取付可能
・短ピッチ取付が可能
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
エアスライドテーブル MXJ
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
標準形 | MXJ | 複動 | 検索結果を表示 |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | MXJ | 複動 | 12,16 |
耐熱・耐寒 オーダーメイド仕様 -XB6, XB7, XB14, XC5
エアシリンダ »
耐環境仕様シリンダ
耐熱・耐寒 オーダーメイド仕様 -XB6, XB7, XB14, XC5
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XB6 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~150℃) |
PDF |
-XB7 オーダーメイド |
耐寒シリンダ(-40~70℃) |
PDF |
-XB14 オーダーメイド |
耐熱オートスイッチ付シリンダ |
PDF |
-XC5 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~110℃) |
PDF |
型式 | オーダーメイド内容 |
-XB6 | 耐熱シリンダ(-10~150℃) |
-XB7 | 耐寒シリンダ(-40~70℃) |
-XB14 | 耐熱オートスイッチ付シリンダ |
-XC5 | 耐熱シリンダ(-10~110℃) |
寿命向上シリンダ CQ2-XB24
エアシリンダ »
コンパクトエアシリンダ
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ CQ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
寿命向上シリンダ CQ2-XB24
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 |
CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 |
PDF |
-XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 |
CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
寿命向上 | CQ2-XB24 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40 |
エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(丸形)
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
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
エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
標準形 | CM3 | 複動片ロッド | 検索結果を表示 |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CM3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
3ポートエアオペレートバルブ VTA301/315
方向制御機器 »
エアオペレートバルブ
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
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
3ポートエアオペレートバルブ VTA301/315
取扱説明書
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
VTA301 | 0.60 | 0.29 | 0.15 |
VTA315 | 1.7 | 0.39 | 0.45 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
方向制御機器 »
直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
・低消費電力形:1.8W
・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
・低濃度オゾン対策品
ゴム材質:主弁部にHNBR採用
・従来品との取付寸法互換性あり
・マニホールド型式:VV307
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
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
取扱説明書
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
自己宣言書
シリーズ | 流量特性 2→3 (A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (A→R) b | 流量特性 2→3 (A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
VT307 | 0.71 | 0.25 | 0.17 | 4 (標準) 1.8 (低消費電力形) | -101.2kPa |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 »
パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 »
排気ライン
45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
取扱説明書
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
自己宣言書
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
マニホールド仕様書
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
圧縮空気清浄化機器 »
エアドライヤ
・さまざまなISO水分等級に対応
・モジュラ接続可能
・ノンフロン
・電源不要
・無振動・無排熱
・省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
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
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
取扱説明書
シリーズ | 基準入口条件 | 出口空気流量
L/min(ANR) | 圧力露点(℃) | 水分等級 | 適用ACサイズ | 管接続口径 |
IDG20-D | 25℃
0.7MPa | 100 | 3 | 4 | AC20 | Rc,NPT,G
1/8,1/4 |
IDG30-D | 25℃
0.7MPa | 250 | 3 | 4 | AC30 | Rc,NPT,G
1/4,3/8 |
IDG40-D | 25℃
0.7MPa | 500 | 3 | 4 | AC40 | Rc,NPT,G
3/8,1/2 |
ステンレスシリーズ目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FSG
クリーン/低発塵 »
駆動制御機器
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
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
インラインタイプ ステンレスタイプ | 10-AS1002FSG~AS4002FSG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |