キーワード検索に1,240件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.3 |
AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.01 |
ヒートレス式エアドライヤ ID
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
-
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
シリーズ | 出口空気流量 L/min(ANR) | 入口空気流量 L/min(ANR) |
---|---|---|
ID | 80~780 | 100~975 |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
for Universal Robots
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-X7400A | 160(2) 200(6) |
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
-
・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | 軸受 | ストローク (mm) | 搬送質量 (kg) | 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEL25M | すべり 軸受 | 100~1000 | 3 | MAX. 500 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEL25L | ボール ブッシュ 軸受 | 100~1000 | 5 | MAX. 1000 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8,16 |
ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHR2 | 呼び10,15,20,30 |
MDHR2 | 呼び10,15,20,30 |
ピンプレートシリンダ C(L)KU32-X2359A
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・予備品削減・短納期・特注品激減対応
・ガイドピンと基準受けブロックが分離。
・基準受けブロックをお客様で加工が可能。
(任意の形状変更が可能)
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ピンプレートシリンダ 耐強磁界 オートスイッチ取付タイプ | CKU32-X2359A | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付ピンプレートシリンダ 耐強磁界 オートスイッチ取付タイプ | CLKU32-X2359A | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付プレートシリンダ MLU/MDLU
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | MLU | 複動片ロッド | 25,32,40,50 | スプリングロック |