キーワード検索に1,302件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
・粉体、異物混入を防止
・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
| エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
| 薄形シリンダ | CQS | 複動 | 20,25 |
| 薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
| エアスライドテーブル | MXQ□A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
| ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ | CXSJ | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
| デュアルロッドシリンダ | CXS | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
| ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
フリーマウントシリンダ/コンパクトタイプ CDU-X3178
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・四角ピストンにより小型、軽量を実現
重さ最大49%削減
幅最大35%短縮
全長最大10%短縮
・5方向から取付可能
横取付用取付穴ピッチ、取付穴径は既存製品CUシリーズと同寸法
・横取付時高さ互換専用スペーサを用意
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| コンパクトタイプ | CDU-X3178 | 複動片ロッド | 20,32 |
エアシリンダ CA2/CDA2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW,
CDBA2, CDA2□H, CDA2W□H)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CA2-Z | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
| 標準形 | CA2W-Z | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
| ロッド回り止め形 | CA2K | 複動片ロッド | 40,50,63 |
| ロッド回り止め形 | CA2KW | 複動両ロッド | 40,50,63 |
| エンドロックシリンダ | CBA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
| エアハイドロシリンダ | CA2□H | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
| エアハイドロシリンダ | CA2W□H | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアシリンダ CJ2コンパクトタイプ CJ2-X3175
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
-
・小型、軽量
全長最大25%短縮
重さ最大27%削減
・新型レールタイプのオートスイッチ取付金具
D-M9□型対応(直接取付可能)
・仕様は既存製品CJ2シリーズと同等
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | CJ2-X3175 | 複動片ロッド | 10,16 |
残圧抜き3ポート弁 VHS400/500
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
| 名称 | シリーズ | 接続口径 |
|---|---|---|
| 残圧抜き3ポート弁 | VHS400 | 1/4,3/8,1/2 |
| 残圧抜き3ポート弁 | VHS500 | 3/4 |
5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50/4□70
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
|---|---|---|---|---|
| VPA4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 |
| VPA4□70 | 有効断面積: 300mm2 | 有効断面積: 300mm2 | 有効断面積: 300mm2 | φ300 |
3ポートソレノイドバルブ VQ100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・高速で安定した応答性。
・銅系不可仕様。
・豊富な電気結線方式。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
| シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 (2→1) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (2→1) b | 流量特性 2→3 (2→1) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ100 | 標準 大流量 | 0.083 0.14 | 0.28 0.25 | 0.021 0.036 | 1.0 0.5 (低ワットタイプ) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・低消費電力
・無給油で使用可能
・真空や低圧での使用可能
・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
| シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(標準) 1.8(低消費電力形) 1.8(長期通電形) | -101.2kPa |
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R454C(HFC)[New]
・使用冷媒R407C(HFC)
・高温環境に強い!
空冷大型タイプで業界トップクラスの
周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
・省エネ設計
排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
| シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
| IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
| IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
| IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
| IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
| IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□E/□
圧縮空気清浄化機器、ドライヤ » エアドライヤ-
・電源電圧 単層AC230V(50Hz),三相AC400V,三相AC380V
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R1234yf(HFO),R454C(HFC)
・アジア・オセアニア向 使用冷媒 R134a(HFC),R410A(HFC)
※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
| シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/8 |
| IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1/2 |
| IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
| IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
| IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
| IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1 |
| IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R1 |
| IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R1 1/2 |
| IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R2 |
| IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R2 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は