WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SYJ30000.46dm3(s・bar)φ250.35
10-SYJ50000.83dm3(s・bar)φ400.35
10-SYJ70002.9dm3(s・bar)φ500.35

サクションガード FHG

油圧機器 » 油圧用機器
    ・捕集ダストのタンク内脱落防止。
    ・フラッシングオイルの交換不要。
    ・保守が簡単でエアの混入もありません。
    ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FHG1/2B~3B18~450負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

小口径油圧シリンダ CHN

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
    ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHN7ステンレス複動片ロッド20,25,32,40

強化ダンボール仕様/長尺リール巻 FEPチューブ
(フッ素樹脂) TH0604-X64

計装用補助機器 » 配管材
シリーズチューブサイズ
外径(øD)×内径(ød)
使用流体
TH0604-X64φ6×φ4空気、水、不活性ガス

NAMUR規格準拠 3/5ポートソレノイドバルブ
IP67対応 ハイジェニックデザインタイプ VFN2120N-X23/-X36

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・ハイジェニックデザインを採用
     凹凸形状が少ない樹脂ボディ、保護構造IP67相当により
     バルブを直接洗浄可能。
    ・3ポート/5ポート対応
     ファンクションプレートにより3/5ポートを変更可能。
    ・低消費電力
     消費電力0.5W
    ・ ポートねじNPT1/4, G1/4対応
シリーズ流量特性
(Cv値/有効断面積)
手動操作方法コイル絶縁種別
消費電力(W)
VFN2120N-X23/-X360.8/11mm2プッシュ式
要工具形ロック式
手動形ロック式
B種0.5

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGG

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
    ・大流量のろ過(MAX.350L/min)
    ・Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
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
  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGG検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGGRc20.7MPaMAX.80

アルミ製高真空L型バルブ XL□

高真空機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    ・フッ素に強い。
    ・アウトガスが少ない。
    ・重金属汚染が少ない。

    ※XLA(V)/C/F(V)/Gのフランジサイズ16~80は2017年9月に
      モデルチェンジしました。

      XLA(V)-2/XLC-2/XLF(V)-2/XLG-2シリーズをご選定願います。
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
用途フランジ
サイズ
XLAエア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
100・160
XLAV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
100・160
XLCエア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
100・160
XLCV(電磁弁付)エア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
100・160
XLFエア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
(80)・100・160
XLFV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
(80)・100・160
XLGエア
オペレート
複動Oリングシール高速作動
高作動回数
100・160
XLGV(電磁弁付)エア
オペレート
複動Oリングシール高速作動
高作動回数
100・160
XLDエア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシール
Oリングシール
ダスト巻き上げ防止
ポンプの過負荷防止
25~160
XLDV(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシール
Oリングシール
ダスト巻き上げ防止
ポンプの過負荷防止
25~160
XLH手動手動ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~50
XLS電磁式単動
(N.C.)
(ベローズバランス)エア不要
可搬装置用
16,25

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度(℃)
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150
ナット材質PFA:0~200

薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ロック式・ノンロック式に対応。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
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
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVH手動タイプ
(継手一体型/ねじ込み型)
N.C.ねじ込み型 1/8~1/2
継手一体型 ミリ:φ3~φ12
インチ:1/8~1/2
4~12
LVH手動タイプ
有機溶剤対応
N.C.ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

Go Top