WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ  ASB-□H

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
     溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
     シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
    ・目盛の印字により流量の数値管理が可能!
    ・工具操作で流量調整が可能
     不用意な手動操作を防止
    ・ニードルロック機構追加
     振動/衝撃による設定位置の変化を防止
     機械の安全性の向上に貢献
    ・用途に応じて選べる2タイプ
     溶接環境向け、一般環境向け
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
  • 六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ  ASB-□H
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    金属ボディエルボタイプASB-□H検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
金属ボディエルボタイプASB-□HM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

デュアルロッドシリンダ CXS2

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・ダブルピストンにより推力2倍
    ・デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
    ・許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
    ・最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
    ・最大標準ストロークを拡大
    ・取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
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
  • デュアルロッドシリンダ CXS2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形CXS2複動検索結果を表示
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受・ボールブッシュ軸受CXS2複動6,10,16,20,25,32

クランプシリンダ CK□1

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
    ・3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
     使用用途にあった選択が可能。
    ・既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
    ・スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
    ・多種のオートスイッチが取付可能
     耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
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
  • クランプシリンダ CK□1
    取扱説明書
    種類 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準磁石タイプCKG1□-Z1複動検索結果を表示
    磁石なしCK1□-Z1複動検索結果を表示
    強力磁石タイプCKP1□-Z1複動検索結果を表示
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準磁石タイプCKG1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63
磁石なしCK1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63
強力磁石タイプCKP1□-Z1複動12.5,16.5,19.540,50,63

ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
温調ライン » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
    ・静音設計(低負荷時):37dB
    ・冷却能力:220W
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・設定温度範囲:10℃~60℃
    ・優れた温度追従性
     10℃の温度変化が41sで可能
     86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
     ※循環液温度30℃→20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
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
  • ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEF220W検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEF220W検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式
HEF10~60℃220W±0.1℃電子冷熱素子
(サーモモジュール)

エアショッカー XT316

エアシリンダ » 特殊シリンダ
計装用補助機器 » アクチュエータ
    受注生産品

    ・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
     ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
     付着等によるつまり解消に使用します。
    ・衝撃力が可変できます。
    ・安定した強力な打撃力
    ・無給油仕様
形式シリーズチューブ内径
(mm)
衝撃エネルギー※
(kgm)
※当社実験装置で衝撃を与えた際の
位置エネルギーを示す。
空気消費量
L/回
エアショッカーXT316-30(B)300.05~0.070.33
エアショッカーXT316-40(B)400.17~0.310.75
エアショッカーXT316-63(B)630.45~0.751.29
エアショッカーXT316-80(B)801.0~1.81.91
エアショッカーXT316-100(B)1002.2~4.04

高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減
     ※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
    ・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
    ・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY16F30~300MAX.141MAX.8002.5,5,10
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY25F30~400MAX.452MAX.15003,6,12
高タクト対応
ステップモータ
(サーボDC24V)
LEY40F30~500MAX.1058MAX.13004,8,16

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
10~25

エアシリンダ CA2-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CA2-Z-XC88/XC89/XC91複動片ロッド40,50,63,80,100

Go Top