キーワード検索に1,251件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
圧力計
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※1 銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細は当社営業にご確認ください。
※2 標準品対応:外部、接液部以外は銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用しています。
G46-SRBの詳細は標準品カタログをご確認ください。
| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| 圧力計 | G43-10-01-X300※1 | 株、ブルドン管、内部部品:ステンレス |
| 圧力計 | G46-SRB※2 | 外部、接液部のみSUS |
ロッドレスシリンダ、テーブル付シリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1B | 基本形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1M | すべり軸受ガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1C | カムフォロアガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1H | リニアガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2C | カムフォロアガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2H/HT | リニアガイド形 |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3A | 基本形ショートタイプ ラバークッション |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3B | 基本形標準タイプ エアクッション |
| メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3M | すべり軸受ガイド形 |
| マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3B | 基本形 |
| マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3R(G) | ダイレクトマウント形 |
| コンパクトスライド | 25A-MXH2 | 循環式リニアガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXH | 循環式リニアガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXS | クロスローラガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ□A | 循環式リニアガイド/両側配管タイプ |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ□B | 循環式リニアガイド/低推力高剛性タイプ |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ□C | 循環式リニアガイド/片側配管タイプ |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ□ | 循環式リニアガイド/高さ互換タイプ |
| コンパクトスライド | 25A-MXQ | 循環式リニアガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXF | クロスローラガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXW | 循環式リニアガイド |
| コンパクトスライド | 25A-MXP | 循環式リニアガイド |
2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300
クリーン/低発塵 » フロースイッチノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
| シリーズ | 適用流体 | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|---|
| PF2M7-X300 | 乾燥空気、N2、Ar、CO2 | 0.01~1.0(0.01~0.5) 0.02~2.0(0.02~1) 0.05~5.0(0.05~2.5) 0.1~10.0(0.1~5) 0.3~25.0(0.3~12.5) 0.5~50.0(0.5~25) 1.0~100.0(1.0~50) 2~200(2~100) ※( )はCO2の場合 |
マイクロミストセパレータ 10-AMD
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
| シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
|---|---|---|---|
| 10-AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
エアチャックロータリ駆動形2爪タイプ 11-/22-MHR2/MDHR2
クリーン/低発塵 » エアチャック
クリーンシリーズ
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化の実現
・クリーンルームクラス10に対応可
| シリーズ | シリンダ内径 (mm) |
|---|---|
| 11-/22-MHR2 | 呼び 10,15,20,30 |
ロータリテーブル 11-/22-MSQ
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | ラック形式 | サイズ 基本形 MSQB | サイズ 高精度形 MSQA | 揺動角度 |
|---|---|---|---|---|
| 11-/22-MSQ | ダブル | 1,2,3,7,10,20, 30,50 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |