キーワード検索に1,254件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 10-AS-F
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | 10-AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | 10-AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手 10-KQ2
クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
10-KQ2 | ミリ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0, R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
10-KQ2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2 |
メインラインフィルタ 10-AFF
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AFF | 3(捕集効率99%) | 300〜12000 | 1/8〜2 |
メンブレンエアドライヤ 10-IDG□A
クリーン/低発塵 » エアドライヤ
シリーズ | 出口空気流量L/min(ANR) | 出口空気大気圧露点(℃) |
---|---|---|
10-IDG30A~100A | 300~1000 | -20 |
10-IDG30HA~100HA | 300~1000 | -15 |
10-IDG30LA~100LA | 75~300 | -40 |
10-IDG60SA~100SA | 50~150 | -60 |
10-IDG3~100 | 25~1000 | -20 |
10-IDG3H~100H | 25~1000 | -15 |
10-IDG30L~100L | 75~300 | -40 |
10-IDG60S~100S | 50~150 | -60 |
ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|
10-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
21-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2 | 複動片ロッド | 6 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2W-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SY3000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SY5000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.35 |
10-SY7000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.35 |
10-SY9000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.35 |
立型サクションフィルタ FHIA
油圧機器 » 油圧用機器
-
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FHIA | 1/2B~4B | 30~1300 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |