WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,251件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


低回転トルクロータリジョイント MQR

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・メタルシール方式。
    ・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
    ・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
    ・使用温度:-10~80℃
    ・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
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
  • 低回転トルクロータリジョイント MQR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MQR検索結果を表示
シリーズ回路数接続口径使用圧力
MQR1,2,4,8,12,16M5×0.8-100kPa~1MPa

小型マニホールドレギュレータ ARM10/11

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。
     ハンドル位置:上、正面、下
     配管方向:上、下
     ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
    ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
    ・逆流機能標準対応。
    ・デジタル圧力スイッチ対応。
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ARM11Aマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM11Bマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM10単体仕様検索結果を表示
    ARM10F単体仕様検索結果を表示
シリーズ型式特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM11Aマニホールド
仕様
集中給気φ4~φ10φ5/32~φ3/80.05~0.7
ARM11Bマニホールド
仕様
個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10単体仕様標準φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM10F単体仕様ハンドル正面φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

逆流機能付フィルタレギュレータ  AW□K-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
    ・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
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
  • 逆流機能付フィルタレギュレータ  AW□K-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW20K~60K-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
5

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-TM検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-TM160(2)
200(6)

真空パッド/ベロウパッド ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm) ※パッド外径
ZP2ベロウ形(4.5段)φ15※, φ20※, φ30※, φ40, φ46
ZP2ベロウ形
(2.5段/3.5段)
φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30

インラインエアフィルタ ZFC

真空用機器 » エアサクションフィルタ
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
     1台で正圧・真空圧の使用が可能。
    ・回り止め機構採用
     正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
    ・2種の透明ケース材質を用意
     ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)


     注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
     注2)オーダーメイド
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
  • インラインエアフィルタ ZFC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFC1□検索結果を表示
    ZFC3□検索結果を表示
    ZFC5□検索結果を表示
    ZFC7□検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量 L/min(ANR)注1)
正圧
流量 L/min(ANR)
真空圧
ろ過度(μm)
ZFC1□φ2, φ3.2φ1/8''15/452/55,10注2)
ZFC3□φ3.2, φ4φ1/8'', φ5/32''50/807/105,10注2)
ZFC5□φ4, φ6φ5/32'', φ1/4''100/20010/205,10注2)
ZFC7□φ6, φ8 , φ10, φ12φ1/4'', φ5/16'', φ3/8''250/450/550/65030/70/80/1005,10注2)

真空エジェクタ ZM

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・バルブ・スイッチをユニット化。
    ・マニホールド化可能。
    ・最大吸収流量40%UP。
    ・最高真空圧力 -84kPa
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZM050.515172~16
ZM070.723332~25
ZM101.038602~32
ZM131.344852~40
ZM151.5451102~50

電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形、低重心
     テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HTサイズ25の場合)
    ・様々なガイドとの組み合わせが可能
    ・高いメンテナンス性
    ・モータ取付位置:上下、左右選択可
    ・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
    ・選べる制御性(コントローラ)
     エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
     数値入力による簡単位置設定

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
ガイド機構シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
基本形LEMB50~20006,11MAX.
1000
48相当
カムフォロア形LEMC50~200010,20MAX.
1000
48相当
リニアガイド1軸形LEMH50~150010,20MAX.
2000
48相当
リニアガイド2軸形LEMHT100~150010,20MAX.
2000
48相当

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
    ・高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
    ・オートスイッチに対応(ストレートのみ)
     リミット確認用、中間信号確認用
    ・ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEG25検索結果を表示
    LEG32検索結果を表示
    LEG40検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ  LEG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEG25検索結果を表示
    LEG32検索結果を表示
    LEG40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力(N)速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG2530~100MAX.238MAX.2506,8
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG3230~100MAX.370MAX.2006,8
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEG4030~100MAX.553MAX.1506,8

幅広タイプエアチャック MHL2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロングストローク。
    ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
    ・ダブルピストンにより把持力大。
    ・塵埃対策機構を内蔵。
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
  • 幅広タイプエアチャック MHL2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHL2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHL210,16,20,25,32,40

Go Top